Matching Products
Matching Products NEW
Contacts
16
Combinables
9
Tools
12
Accessories
2
Part number: 09 73 142 6985
DIN-Signal M042+6MP-13,0C1-2
DIN-Signal M042+6MP-13,0C1-2

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Male connector
Press-in termination, Wrap termination
Rated current: ‌2 A
Contacts: 48
Straight
Copper alloy
Au over Pd/Ni over Ni, Ni Termination side
Performance level: 2, acc. to IEC 60603-2
Coding: Coding with loss of contacts
PCB fixing: With fixing flange
Thermoplastic resin, glass-fibre filled
RAL 7032 (pebble grey)
Notes
Compare
This product is not orderable anymore. You can use the successor .
Part number: 09 73 142 6985
DIN-Signal M042+6MP-13,0C1-2
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Contacts
16
Combinables
9
Tools
12
Accessories
2
Product Details
Azonosítás
  • Kategória Csatlakozók
  • Sorozat DIN 41612
  • Azonosítás M típusú inverz
  • Elem Apa csatlakozó
  • Az érintkező leírása Egyenes
  • Tulajdonságok A különleges érintkezők névleges áramerőssége, a részletekért lásd az adott érintkezők adatlapját
Verzió
  • Lezárási mód
    Press-in csatlakoztatás
    Wrap lezárás
  • Összeköttetés típusa
    Alaplap a bővítőkártyához
    Mezzanine
    NYÁK – kábel
  • Érintkezők száma 48
  • Jelzés érintkezők száma 42
  • Különleges érintkezők száma 6
  • Érintkező konfigurá a, b és c sorok, 10, 11, ... , 22, 23 pozíciók
  • Lezárás hossz 13 mm
  • Kódolás Kódolás érintkezők vesztésével
  • NYÁK rögzítése Rögzítő karimával
Műszaki jellemzők
  • Érintkező sorok 3
  • Rasztertávolság (a lezárás oldalán)
    2,54 mm
    7,62 mm
  • Rasztertávolság (az illesztés oldalán)
    2.54 mm
    7.62 mm
  • Névleges áramerősség ‌ 2 A
  • Névleges áramerősség Rated current measured at 20 °C, see derating curve for details
  • Légköztávolság ≥ 1.2 mm
  • Kúszóáramút távolság ≥ 1.2 mm
  • Szigetelés ellenállása >1012 Ω
  • Érintkező ellenállás ≤ 20 mΩ
  • Hőmérséklet korlátozás -40 ... +105 °C upper limiting temperature limited by the pcb
  • Benyomási erő ≤ 40 N
  • Kihúzási erő ≤ 30 N
  • Teljesítményszint
    2
    acc. to IEC 60603-2
  • Csatlakoztatási ciklusok ≥ 400
  • Tesztelési feszültség Ur.m.s. 1 kV
  • Szigetelő csoport IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • NYÁK vastagsága ≥1.6 mm
  • Hot plugging No
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (betét) Thermoplastic resin, glass-fibre filled
  • Színes (betét) RAL 7032 (pebble grey)
  • Anyag (érintkezők) Copper alloy
  • Felület (érintkező)
    Au over Pd/Ni over Ni
    Ni Termination side
  • Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint V-0
  • RoHS compliant
  • ELV státusz compliant
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH SVHC anyagok Not contained
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok IEC 60603-2 (aanvullend)
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Vasúti osztályozás F4/I3 vlgs. NFF 16-101/102
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • GTIN 5713140197503
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

PCB Multi ECAD Data

Show information

Download

Show information

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare