配套产品
配套产品
Contacts
3
Combinables
7
Tools
6
Accessories
3
型号: 09 03 278 6830
DIN-Signal M flat78+2FP-4,5C1-2
DIN-Signal M flat78+2FP-4,5C1-2

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
母连接器
压接终端
额定电流: ‌2 A
插针: 80
直式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, Ni 接线端
性能等级: 2, 符合 IEC 60603-2 标准
编码: 不缺针的编码方式
PCB 固定: 带固定法兰
热塑性树脂,玻璃纤维填充
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
在配置器中加载
免费样品
型号: 09 03 278 6830
DIN-Signal M flat78+2FP-4,5C1-2
注释
比较
在配置器中加载
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Contacts
3
Combinables
7
Tools
6
饰品
3
产品详情
Identification
  • Catégorie Złącza
  • Série DIN 41612
  • Identification Typ M-flat
  • Elément Złącze żeńskie
  • Description du contact Prosty
  • Caractéristiques Prąd znamionowy kontaktów specjalnych: patrz karta katalogowa wybranych kontaktów
Version
  • Méthode de raccordement Przyłączenie wciskane
  • Type de connexion
    Motherboard do daughtercard
    Mezzanine
    PCB do przewód
  • Nombre de contacts 80
  • Nombre de contacts de signal 78
  • Configuration de contact Rzędy a, b i c, pozycje 4, 5, ... , 28, 29
  • Longueur du raccordement 4,5 mm
  • Codage Kodowanie ze stratą kontaktu
  • Fixation pour circuit imprimé Z kołnierzem mocującym
Données techniques
  • Rangées de contacts 3
  • Ecart entre les contacts (côté de raccordement)
    2.54 mm
    7.62 mm
  • Ecart entre les contacts (côté accouplement)
    2.54 mm
    7.62 mm
  • Intensité nominale ‌ 2 A
  • Intensité nominale Corriente nominal medida a 20 °C, ver detalles en la curva de desclasificación
  • Distance d'isolement ≥ 1 mm
  • Ligne de fuite ≥ 1 mm
  • Résistance d'isolement >1012 Ω
  • Résistance de contact ≤ 20 mΩ
  • Limite de température -40 ... +105 °C upper limiting temperature limited by the pcb
  • Force d'insertion ≤ 74 N
  • Force d'arrachement ≤ 50 N
  • Classe de performance
    2
    conforme a IEC 60603-2
  • Cycles de connexion ≥ 400
  • Tension d’essai Ur.m.s. 1 kV
  • Groupe d'isolation IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Épaisseur du circuit imprimé ≥1.6 mm
  • Hot plugging Negativa
Propriétés du matériau
  • Matériau (insert) Resina termoplástica, rellena de fibra de vidrio
  • Couleur (d'insert) RAL 7032 (gris guijarro)
  • Matériau (contacts) Aleación de cobre
  • Surface (contacts)
    Metal noble sobre Ni Lado de acoplamiento
    Ni Lado de terminación
  • Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 V-0
  • RoHS conforme
  • État ELV conforme
  • China RoHS e
  • Substances REACH ANNEXE XVII No incluido
  • Substances REACH ANNEXE XIV No incluido
  • Substances REACH SVHC No incluido
  • Proposition Californie 65 substances
  • Proposition Californie 65 substances Níquel
  • Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Ensemble d'exigences avec niveaux de danger R26
Spécifications et homologations
  • Spécifications IEC 60603-2 (complementario)
  • Classification chemins de fer F4/I3 según NFF 16-101/102
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 20
  • Poids net 14,48 g
  • Pays d'origine Allemagne
  • Numéro de tarif douanier européen 85366990
  • GTIN 5713140006911
  • eCl@ss 27460201 Connecteur pour circuit imprimé
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

PCB 多方面的 ECAD 数据

显示信息

下载

显示信息

更多文件
Fire Protection
下载设置
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较