Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
40
Tools
1
N.º de referencia: 09 03 196 6920
DIN-Signal C096MR-3,0C1-2
DIN-Signal C096MR-3,0C1-2

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector macho
Terminación de soldadura por reflujo (THR)
Corriente nominal: ‌2 A
Contactos: 96
Recto
Aleación de cobre
Au sobre NiP sobre Ni Lado de acoplamiento, Sn sobre Ni Lado de terminación
Nivel de rendimiento: 2, conforme a IEC 60603-2
Codificación: Codificación con pérdida de contactos
Fijación de placas de circuitos impresos: Con brida de fijación
Resina termoplástica, rellena de fibra de vidrio
Beige
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
Muestra gratuita
Este producto ya no se puede solicitar. Por favor, contacte con su distribuidor local.
N.º de referencia: 09 03 196 6920
DIN-Signal C096MR-3,0C1-2
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
Muestra gratuita
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
40
Tools
1
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría コネクタ
  • Serie DIN 41612
  • Identificación タイプC
  • Elemento オスコネクタ
  • Descripción del contacto ストレート型
  • Características 許容範囲の色ずれや染み
Versión
  • Método de terminación リフロー半田付け端子 (THR)
  • Tipo de conexión
    Motherboard to daughtercard
    Mezzanine
    PCB to cable
  • Número de contactos 96
  • Configuración de contacto Rows a, b and c, positions 1, 2, ... , 31, 32
  • Longitud de terminación 3 mm
  • Codificación Coding with loss of contacts
  • Fijación de placas de circuitos impresos With fixing flange
Características técnicas
  • Filas de contacto 3
  • Distancia entre contactos (lado de terminación) 2.54 mm
  • Distancia entre contactos (lado de acoplamiento) 2.54 mm
  • Corriente nominal ‌ 2 A
  • Corriente nominal Rated current measured at 20 °C, see derating curve for details
  • Distancia de separación ≥ 1.2 mm
  • Distancia de deslizamiento ≥ 1.2 mm
  • Resistencia de aislamiento >1012 Ω
  • Resistencia de contacto ≤ 20 mΩ
  • Temperatura de limitación -55 ... +125 °C (during reflow soldering max. +240 °C for 15 s)
  • Fuerza de inserción ≤ 90 N
  • Fuerza de extracción ≤ 60 N
  • Nivel de rendimiento
    2
    acc. to IEC 60603-2
  • Ciclos de conexión ≥ 400
  • Tensión de prueba Ur.m.s. 1 kV
  • Grupo de aislamiento II (400 ≤ CTI < 600)
  • Hot plugging No
Propiedades del material
  • Material (aislante) Thermoplastic resin, glass-fibre filled
  • Color (aislante) Beige
  • Material (contactos) Copper alloy
  • Superficie (contactos)
    Au over NiP over Ni Mating side
    Sn over Ni Termination side
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • Estado ELV compliant
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII Not contained
  • Sustancias REACH ANNEX XIV Not contained
  • Sustancias REACH SVHC Not contained
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones IEC 60603-2
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Clasificación para el sector ferroviario F4/I3 acc. to NFF 16-101/102
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • GTIN 5713140196261
  • eCl@ss 27,460,201.00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Objetos PCB Multi ECAD

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Catalogues & Brochures
Connectors DIN 41 612 - Chapter 01
Connectors DIN 41 612
Selection Guide for Mezzanine Applications
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar