Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.
Properties Overview
Złącze żeńskie
Lutowane na fali
Prąd znamionowy: 2 A
Kontakty: 96
Prosty
Stop miedzi
Metal szlachetny na Ni Strona łączeniowa, Sn na Ni Strona przyłączeniowa
Klasa właściwości: 2, zgodnie z IEC 60603-2
Kodowanie: Kodowanie ze stratą kontaktu
Mocowanie do PCB: Z kołnierzem mocującym
Żywica termoplastyczna, wzmocniona włóknem szklanym
RAL 7032 (szary żwirowy)