Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Contacts
6
Combinables
10
Tools
2
Accessories
3
Hoods/Housings
3
N.º de referencia: 09 03 096 3214
HEMBRA CRIMP 96 CTOS TIPO C
HEMBRA CRIMP 96 CTOS TIPO C

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector hembra
Terminación de engaste
Contactos: 96
Codificación: Codificación con pérdida de contactos
Fijación de placas de circuitos impresos: Con brida de fijación
Resina termoplástica, rellena de fibra de vidrio
RAL 7032 (gris guijarro)
Notas
Comparar
Cargar en configurador
NUEVO
Curvas deriva intensidad
Muestra gratuita
N.º de referencia: 09 03 096 3214
HEMBRA CRIMP 96 CTOS TIPO C
Notas
Comparar
Cargar en configurador
NUEVO
Curvas deriva intensidad
Muestra gratuita
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Contacts
6
Combinables
10
Tools
2
Accessories
3
Hoods/Housings
3
Detalles del producto
Identification
  • Category Connectors
  • Series DIN 41612
  • Identification Type C
  • Element Female connector
Version
  • Termination method Crimp termination
  • Connection type PCB to cable
  • Number of contacts 96
  • Coding Coding with loss of contacts
  • PCB fixing With fixing flange
  • Details Please order crimp contacts separately.
Technical characteristics
  • Contact rows 3
  • Contact spacing (termination side) 2.54 mm
  • Contact spacing (mating side) 2.54 mm
  • Rated current Rated current measured at 20 °C, see derating curve for details
  • Clearance distance ≥ 1.2 mm
  • Creepage distance ≥ 1.2 mm
  • Insulation resistance >1012 Ω
  • Contact resistance ≤ 20 mΩ
  • Limiting temperature -55 ... +125 °C
  • Insertion force ≤ 90 N
  • Withdrawal force ≤ 60 N
  • Test voltage Ur.m.s.
    1 kV (contact-contact)
    1.55 kV (contact-ground)
  • Isolation group IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Hot plugging No
Material properties
  • Material (insert) Thermoplastic resin, glass-fibre filled
  • Colour (insert) RAL 7032 (pebble grey)
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
  • California Proposition 65 substances Not contained
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Requirement set with Hazard Levels R26
Specifications and approvals
  • Specifications IEC 60603-2
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Railway classification F1/I2 acc. to NFF 16-101/102
Commercial data
  • Packaging size 150
  • Net weight 14.9 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140004535
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
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
Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar