Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
3
Tools
1
Part number: 09 29 120 6570
DIN Signal 3R020MR-4,0C1-2 w/o Flange
DIN Signal 3R020MR-4,0C1-2 w/o Flange

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Male connector
Reflow soldering termination (THR)
Rated current: ‌2 A
Contacts: 20
Straight
Copper alloy
Au over Pd/Ni over Ni, Sn over Ni Termination side
Performance level: 2, acc. to IEC 60603-2
Coding: Coding with loss of contacts
PCB fixing: Without fixing flange
Thermoplastic resin, glass-fibre filled
Beige
Notes
Compare
NEW
Derating tool
Free Sample
This product is not orderable anymore. Please contact your local distribution partner.
Part number: 09 29 120 6570
DIN Signal 3R020MR-4,0C1-2 w/o Flange
Notes
Compare
NEW
Derating tool
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
3
Tools
1
Product Details
Identifiering
  • Kategori Kontaktdon
  • Serie DIN 41612
  • Identifiering Typ 3R
  • Element Hankontaktdon
  • Kontaktbeskrivning Rak
  • Funktioner Färgavvikelser och fläckar tillåtna
Version
  • Förbindningsmetod Genomlödningsteknik (THR)
  • Förbindningstyp
    Moderkort till dotterkort
    Mezzanin
    PCB till kabel
  • Antal kontakter 20
  • Kontaktkonfiguration Rader a och c, positioner 1, 2, ... , 9, 10
  • Förbindningslängd 4 mm
  • Kodning Kodning med kontaktförluster
  • Kretskortsfixering Utan spärrfläns
Tekniska egenskaper
  • Kontaktrader 3
  • Kontaktdelning (förbindningssida) 2.54 mm
  • Kontaktdelning (hopkopplade sidan) 2.54 mm
  • Märkström ‌ 2 A
  • Märkström Rated current measured at 20 °C, see derating curve for details
  • Fritt avstånd ≥ 1.2 mm
  • Krypavstånd ≥ 1.2 mm
  • Isoleringsmotstånd >1012 Ω
  • Kontaktmotstånd ≤ 20 mΩ
  • Begränsande temperatur -55 ... +125 °C (during reflow soldering max. +240 °C for 15 s)
  • Isättningskraft ≤ 20 N
  • Urtagningskraft ≤ 20 N
  • Prestandanivå
    2
    acc. to IEC 60603-2
  • Matningscykler ≥ 400
  • Testspänning Ur.m.s. 1 kV
  • Isoleringsgrupp II (400 ≤ CTI < 600)
  • Hot plugging No
Materialprestanda
  • Material (kontaktinsats) Thermoplastic resin, glass-fibre filled
  • Färg (kontaktinsats) Beige
  • Material (kontakter) Copper alloy
  • Yta (kontakter)
    Au over Pd/Ni over Ni
    Sn over Ni Termination side
  • Materialantändlighetsklass enligt UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • Kina RoHS e
  • REACH bilaga XVII ämnen Not contained
  • REACH BILAGA XIV ämnen Not contained
  • REACH SVHC ämnen Not contained
Specifikationer och godkännanden
  • Specifikationer IEC 60603-2 (complementary)
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Järnvägsklassificering F4/I3 acc. to NFF 16-101/102
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 1
  • GTIN 5713140196889
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

PCB Multi ECAD Data

Show information

Download

Show information

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare