Matching Products
Matching Products NOVO
Combinables
3
Tools
2
Part Number: 09 06 331 6924
DIN-Power MH24+7FS-3,0C1-V2-clip
DIN-Power MH24+7FS-3,0C1-V2-clip

Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor observar a descrição do produto.

Properties Overview
Conector macho
Terminação de soldagem por onda
Corrente Nominal: 6, 15
Contatos: 31
Angular
Liga de cobre
Metal nobre Lado de conexão, contatos de sinal, Banhado a prata Lado de conexão, contatos de potência, Sn sobre Ni Lado da terminação, contatos de sinal, Sn sobre Ni Lado da terminação, contatos de potência
Nível de desempenho: 2, conforme IEC 60603-2
Codificação: Codificação por furo, Codificação de cobertura, Codificação com perda de contatos, Codificação D20
Fixação do PCB: Com flange de fixação, Com clipe de encaixe
Resina termoplástica, preenchida com fibra de vidro
RAL 7032 (cinza-seixo)
Notes
Compare
Load in configurator
NOVO
Derating tool
Part Number: 09 06 331 6924
DIN-Power MH24+7FS-3,0C1-V2-clip
Notes
Compare
Load in configurator
NOVO
Derating tool
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NOVO
Combinables
3
Tools
2
Detalhes do produto
標識
  • 類別 Connectors
  • 系列 DIN 41612
  • 標識 Type MH 24+7
  • 原件 Male connector
  • 插針端子介紹 Angled
版本
  • 接線方式 Wave soldering termination
  • 連接方式
    Motherboard to daughtercard
    PCB to cable
  • 針數 31
  • 信號針數 24
  • 電源針數 7
  • 插針佈局 Rows z, d and b, positions 2, 4, ... , 14, 16 and row z, positions 20, 24, 28, 32 and row d, positions 22, 26, 30
  • 前接觸針位置
    z2
    z32
  • 編碼
    Hole coding
    Shroud coding
    Coding with loss of contacts
    D20 coding
  • PCB 固定
    With fixing flange
    With snap-in clip
技術參數
  • 針間距(接線端)
    2.54 mm
    5.08 mm
  • 針間距(插拔端)
    3.81 mm
    5.08 mm
  • 額定電流
    ‌ 6 A
    ‌ 15 A
  • 額定電流 Rated current measured at 20 °C, see derating curve for details
  • 額定電流(信號) 6 A
  • 額定電流(電源) 15 A
  • 放電距離
    ≥ 1.6 mm
    ≥ 4.5 mm
  • 爬電距離
    ≥ 3 mm
    ≥ 8 mm
  • 絕緣阻抗 >1012 Ω
  • 接觸電阻 ≤ 15 mΩ
  • 極限溫度 -55 ... +125 °C
  • 插入力 ≤ 85 N
  • 拔出力 ≤ 85 N
  • 性能等級
    2
    acc. to IEC 60603-2
  • 插拔次數 ≥ 400
  • 測試電壓Ur.m.s.
    1.55 kV (contact-contact)
    1.55 kV (contact-ground)
    3.1 kV (contact-contact)
    3.1 kV (contact-ground)
  • 絕緣組 IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • PCB 厚度 ‌1.6 mm ±0.2 ‌
  • Hot plugging No
材料特性
  • 材料(插蕊) Thermoplastic resin, glass-fibre filled
  • 顏色(插蕊) RAL 7032 (pebble grey)
  • 材料(插針) Copper alloy
  • 表面(插針)
    Noble metal Mating side, signal contacts
    Silver plated Mating side, power contacts
    Sn over Ni Termination side, signal contacts
    Sn over Ni Termination side, power contacts
  • 材料阻燃性等級符合 UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • ELV 狀態 compliant
  • China RoHS e
  • REACH 附件XVII 物質 Not contained
  • REACH 附件XIV 物質 Not contained
  • REACH SVHC 物質 Not contained
  • 加州 65 號提案物質 Yes
  • 加州 65 號提案物質
    Lead
    Nickel
  • 鐵路車輛防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 包含危險等級的要求集 R26
規格和認證
  • 規格 IEC 60603-2 (complementary)
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • 鐵路分類 F4/I3 acc. to NFF 16-101/102
商業數據
  • 包裝尺寸 20
  • 淨重 25.86 g
  • 原產國 羅馬尼亞
  • 歐洲海關關稅號 85366990
  • GTIN 5713140014091
  • eCl@ss 27,460,201.00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentation
Data Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Type Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Product Declaration

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Engineering Data
3D CAD Data

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

2D/3D Multi CAD Data

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar informação

Download

Mostrar informação

PCB Multi ECAD Data

Mostrar informação

Download

Mostrar informação

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare