Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Combinables
17
Tools
1
Număr articol: 09 06 115 2932 222
DIN-Power H015MS-3,2C1-1-V1 (NFF)
DIN-Power H015MS-3,2C1-1-V1 (NFF)

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Conector tată
Terminaţie cu lipire în val
Curent nominal: ‌15 A
Contacte: 15
Unghiular
Aliaj de cupru
Ag peste Ni Partea de cuplare, Sn peste Ag peste Ni Partea terminaţiilor
Nivel de performanţă: 1, conf. cu IEC 60603-2
Codificare: Codificare teacă, Codificare D20
Fixare PCB: Cu flanşă de fixare
Răşină termoplastică, armată cu fibră de sticlă
RAL 7035 (gri deschis)
Note
Comparați
Încărcați în configurator
NEW
Instrument derating
Număr articol: 09 06 115 2932 222
DIN-Power H015MS-3,2C1-1-V1 (NFF)
Note
Comparați
Încărcați în configurator
NEW
Instrument derating
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Combinables
17
Tools
1
Detalii produs
Identification
  • Category Connectors
  • Series DIN 41612
  • Identification Type H15
  • Element Male connector
  • Description of the contact Angled
Version
  • Termination method Wave soldering termination
  • Connection type
    Motherboard to daughtercard
    PCB to cable
  • Number of contacts 15
  • Contact configuration Row d, positions 6, 10, ... , 26, 30 and row z, positions 4, 8, ... , 28, 32
  • Leading contact on position z32
  • Coding
    Shroud coding
    D20 coding
  • PCB fixing With fixing flange
Technical characteristics
  • Contact spacing (termination side) 5.08 mm
  • Contact spacing (mating side)
    6.5 mm
    10.16 mm
  • Rated current ‌ 15 A
  • Rated current Rated current measured at 20 °C, see derating curve for details
  • Clearance distance ≥ 4.5 mm
  • Creepage distance ≥ 8 mm
  • Insulation resistance >1011 Ω
  • Contact resistance ≤ 8 mΩ
  • Limiting temperature -55 ... +125 °C
  • Insertion force ≤ 90 N
  • Withdrawal force ≤ 90 N
  • Performance level
    1
    acc. to IEC 60603-2
  • Mating cycles ≥ 500
  • Test voltage Ur.m.s. 3.1 kV
  • Isolation group II (400 ≤ CTI < 600)
  • Hot plugging No
Material properties
  • Material (insert) Thermoplastisch hars, gevulde glasvezel
  • Colour (insert) RAL 7035 (light grey)
  • Material (contacts) Koperlegering
  • Surface (contacts)
    Ag over Ni Mating side
    Sn over Ag over Ni Termination side
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS conform
  • ELV status conform
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Niet ingesloten
  • REACH ANNEX XIV substances Niet ingesloten
  • REACH SVHC substances Niet ingesloten
  • California Proposition 65 substances Ja
  • California Proposition 65 substances
    Lood
    Nikkel
Specifications and approvals
  • Specifications IEC 60603-2
  • Railway classification F1/I2 vlgs. NFF 16-101/102
Commercial data
  • Packaging size 20
  • Net weight 33.35 g
  • Country of origin Romania
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140011489
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date tehnice
Date CAD 3D

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date 2D/3D Multi CAD

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Zuken E³.series (2019+)

Arată informaţiile

Descarcă

Arată informaţiile

Date PCB Multi ECAD

Arată informaţiile

Descarcă

Arată informaţiile

Documente suplimentare
Asset Administration Shell

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați