Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
6
Accessories
1
Osa number: 09 06 232 2848
DIN-Power F032FS-3,7C1-1
DIN-Power F032FS-3,7C1-1

Pilt on pelgalt näitlik. Vaadake tootekirjeldust.

Properties Overview
Female connector
Wave soldering termination
Rated current: ‌6 A
Contacts: 32
Straight
Copper alloy
Noble metal over Ni Mating side, Sn over Ni Termination side
Performance level: 1, acc. to IEC 60603-2
Coding: Hole coding, Coding with loss of contacts, Shroud coding
PCB fixing: With fixing flange
Thermoplastic resin, glass-fibre filled
RAL 7032 (pebble grey)
Notes
Compare
Load in configurator
NEW
Derating tool
Osa number: 09 06 232 2848
DIN-Power F032FS-3,7C1-1
Notes
Compare
Load in configurator
NEW
Derating tool
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
6
Accessories
1
toote detailid
名称
  • カテゴリ コネクタ
  • 製品シリーズ DIN 41612
  • 名称 タイプ F
  • エレメント メスコネクタ
  • コンタクトの説明 ストレート型
バージョン
  • 結線方式 ウェーブ半田付け端子
  • 接続タイプ
    マザーボード ツー ドーターカード
    メザニン
    基板対ケーブル
  • コンタクト数 32
  • コンタクト構成 列z、b、位置2、4、... 、30、32
  • 端子長さ 3.7 mm
  • コーディング
    穴コーディング
    コーディングシステム(コンタクト数減少)
    シュラウドコーディング
  • PCB固定 固定フランジ付き
技術的特性
  • コンタクト列 3
  • コンタクトピッチ(結線側) 5.08 mm
  • コンタクトピッチ(嵌合側)
    3.81 mm
    5.08 mm
  • 定格電流 ‌ 6 A
  • 定格電流 20°Cで測定された定格電流、詳細はディレーティング曲線を参照
  • 空間距離 ≥ 1.6 mm
  • 沿面絶縁距離 ≥ 3 mm
  • 絶縁抵抗 >1012 Ω
  • 接触抵抗 ≤ 15 mΩ
  • 使用温度範囲 -55 ... +125 °C
  • 挿入力 ≤ 50 N
  • 引抜力 ≤ 50 N
  • パフォーマンスレベル
    1
    IEC 60603-2に準拠
  • 嵌合回数 ≥ 500
  • 試験電圧 Ur.m.s. 1.55 kV (コンタクト−コンタクト)
  • 絶縁グループ IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Hot plugging いいえ
材質
  • 材質 (インサート) サーモプラスチック製、ガラス繊維入り
  • カラー(インサート) RAL 7032 (ぺブルグレー)
  • 材質 (コンタクト) 銅合金
  • 表面 (コンタクト)
    貴金属メッキ 下地Ni 嵌合側
    Snメッキ、下地Ni 結線側
  • 材料の難燃性 UL94 V-0
  • RoHS 適合
  • ELVステータス 適合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 含まず
  • カリフォルニアProposition 65物質 はい
  • カリフォルニアProposition 65物質 ニッケル
  • 鉄道車両の火災安全性 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 要件セットとハザードレベル R26
仕様および認証
  • 仕様 IEC 60603-2
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • 鉄道向け難燃性規格 F4/I3 acc. to NFF 16-101/102
商用データ
  • 梱包寸法 20
  • 正味重量 24.54 g
  • 原産国 ルーマニア
  • 欧州関税番号 85366990
  • GTIN 5713140013179
  • eCl@ss 27,460,201.00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentation
Data Sheet

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Type Sheet

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Product Declaration

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Engineering Data
3D CAD Data

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

PCB Multi ECAD Data

Näita teavet

Laadi alla

Näita teavet

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare