Matching Products
Matching Products NEW
Artikelnummer: 09 55 366 7821 741
D Sub male 25p standard PL3 with M3
D Sub male 25p standard PL3 with M3

De afbeelding is enkel ter illustratie. Gelieve de productbeschrijving te raadplegen.

Properties Overview
Connector
Aansluiting voor reflow solderen (SMT)
Nominale stroom: ‌5 A
Mannelijk
Grootte: D-Sub 3
Vloeibaar kristalpolymeer (LCP), Schaal: staal, vernikkeld
Zwart
Contacten: 25
Koperlegering, Aarding: zink-spuitgietwerk
Edelmetaal over Ni
Notes
Compare
Artikelnummer: 09 55 366 7821 741
D Sub male 25p standard PL3 with M3
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Productdetails
Identification
  • Category Conectores
  • Series D-Sub
  • Identification Estándar
  • Element Conector
  • Description of the contact
    Estampado
    En ángulo
Version
  • Termination method Terminación de soldadura por reflujo (SMT)
  • Gender Macho
  • Size D-Sub 3
  • Connection type De placa madre a tarjeta hija
  • Number of contacts 25
  • Locking type Brida de fijación con bloqueo de tornillo montado M3
  • Pack contents 140 штук на ленте
Technical characteristics
  • Contact spacing (termination side) 2,76 mm
  • Rated current ‌ 5 A
  • Clearance distance ≥ 1 mm
  • Creepage distance ≥ 1 mm
  • Insulation resistance > 5 x 109 Ω
  • Contact resistance ≤ 25 mΩ
  • Tightening torque ≤0,4 Nm Стопорный винт
  • Limiting temperature -55 ... +125 °C (при пайке волной припоя макс. + 240 °C в течение 30 с)
  • Insertion force ≤ 83 N
  • Withdrawal force
    ≥ 7,8 N
    ≤ 56 N
  • Performance level 3
  • Mating cycles ≥ 50
  • Test voltage Ur.m.s. 1 kV
  • Isolation group IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • PCB thickness ≥1,6 mm
  • Installation height ‌ 7,3 mm
  • Hot plugging Нет
  • Moisture Sensitivity Level (MSL) 1 согл. ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
  • Process Sensitivity Level (PSL) R0 согл. ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
Material properties
  • Material (insert)
    Жидкокристаллический полимер (LCP)
    Кожух: сталь, никелированная
  • Colour (insert) Черный
  • Material (contacts)
    Медный сплав
    Основа: литой под давлением цинк
  • Surface (contacts) Благородный металл поверх Ni
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS совместим
  • ELV status совместим
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Не содержится
  • REACH ANNEX XIV substances Не содержится
  • REACH SVHC substances Не содержится
  • California Proposition 65 substances Не содержится
Specifications and approvals
  • Specifications DIN 41652
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 23 g
  • Country of origin Vietnam
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140070257
  • eCl@ss 27.440.214,00
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
Documentation
Data Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Type Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Product Declaration

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Engineering Data
3D CAD Data

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

2D/3D Multi CAD Data

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Zuken E³.series (2019+)

Informatie weergeven

Downloaden

Informatie weergeven

PCB Multi ECAD Data

Informatie weergeven

Downloaden

Informatie weergeven

Further Documents
Asset Administration Shell

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare