Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.
Přehled vlastností
Connector
Reflow soldering termination (SMT)
Rated current: 5 A
Female
Size: D-Sub 3
Liquid crystal polymer (LCP), Shell: steel, nickel plated
Black
Contacts: 25
Copper alloy, Ground: Zinc die-cast
Noble metal over Ni