Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Combinables
4
Tools
4
Număr articol: 09 67 000 3676
D-Sub, FE High-end AWG 18-22 crimp cont
D-Sub, FE High-end AWG 18-22 crimp cont

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Contact crimpat
High-end
Mamă
Aliaj de cupru
Metal nobil peste Ni
Secţiunea transversală a conductorului: 0.33 ... 0.82 mm²
AWG 22 ... AWG 18
Note
Comparați
Număr articol: 09 67 000 3676
D-Sub, FE High-end AWG 18-22 crimp cont
Note
Comparați
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Combinables
4
Tools
4
Detalii produs
Identification
  • Category Contacts
  • Series D-Sub
  • Identification Standaard
  • Type of contact Crimp contact
  • Description of the contact High-end
Version
  • Termination method Krimpaansluiting
  • Gender Vrouwelijk
  • Manufacturing process Gedraaide contacten
Technical characteristics
  • Conductor cross-section 0,33 ... 0,82 mm²
  • Conductor cross-section [AWG] AWG 22 ... AWG 18
  • Contact resistance ≤ 10 mΩ
  • Stripping length 4,5 mm
  • Performance level
    1
    vlgs. CECC 75301-802
Material properties
  • Material (contacts) Alliage de cuivre
  • Surface (contacts) Métal noble sur Ni
  • RoHS conformité avec exemption
  • RoHS exemptions 6 c): L'alliage de cuivre contenant jusqu'à 4 % de plomb en poids
  • ELV status conformité avec exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Non contenu
  • REACH ANNEX XIV substances Non contenu
  • REACH SVHC substances Oui
  • REACH SVHC substances Plomb
  • ECHA SCIP number 339476a1-86ba-49e9-ab4b-cd336420d72a
  • California Proposition 65 substances Oui
  • California Proposition 65 substances
    Plomb
    Nickel
Commercial data
  • Packaging size 100
  • Net weight 0.18 g
  • Country of origin Switzerland
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140086579
  • eCl@ss 27440204 Contact for industrial connectors
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date tehnice
Date CAD 3D

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date 2D/3D Multi CAD

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Zuken E³.series (2019+)

Arată informaţiile

Descarcă

Arată informaţiile

Documente suplimentare
Asset Administration Shell

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați