Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Combinables
3
Accessories
8
Codice prodotto: 09 66 152 7615
DSUB SV FE SSDPANG36-254 09P PL3GCM3
DSUB SV FE SSDPANG36-254 09P PL3GCM3

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Corpo connettore
Low-profile
Terminali per saldatura ad onda
Corrente d'esercizio: ‌6.5 A
Femmina
Taglia: D-Sub 1
Resina termoplastica rinforzata fibra di vetro (PBTP), Custodia: acciaio con trattamento superficiale
Nero
Contatti: 9 Con contatto di terra
Lega di rame
Metallo nobile su Ni
Note
Confronta
NUOVO
Diagramma di carico
Campione gratuito
Codice prodotto: 09 66 152 7615
DSUB SV FE SSDPANG36-254 09P PL3GCM3
Note
Confronta
NUOVO
Diagramma di carico
Campione gratuito
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
Combinables
3
Accessories
8
Dettagli del prodotto
Identificação
  • Categoria 连接器
  • Série D-Sub
  • Identificação 标准
  • Elemento 连接器
  • Especificação Low-profile
  • Descrição do contato
    冲压
    弯式
Versão
  • Método de terminação 波峰焊接接线方式
  • Gênero 母头
  • Tamanho D-Sub 1
  • Tipo de conexão 主板到子插件板
  • Número de Pólos 9
  • outros contatos 有接地针
  • Comprimento de terminal 2.9 mm
  • Fixação do PCB 带锁板扣
  • Tipo de trava 带螺纹的固定法兰 M3
Características técnicas
  • Distância entre fileiras 2.54 mm
  • Espaçador de contato (lado da terminação) 2.74 mm
  • Corrente Nominal ‌ 6.5 A
  • Distância de folga ≥ 1 mm
  • Distância de escoamento ≥ 1 mm
  • Resistência de isolamento >1010 Ω
  • Resistência de contato ≤ 10 mΩ
  • Torque de aperto ≤0,6 Nm Aggancio con vite femmina
  • Limitação de temperatura -55 ... +125 °C
  • Força de inserção ≤ 30 N
  • Força de retirada
    ≥ 3.3 N
    ≤ 20 N
  • Nível de desempenho 3
  • Ciclos de conexão ≥ 50
  • Teste a tensão Ur.m.s. 1 kV
  • Grupo de isolação IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Espessura do PCB ≥1.6 mm
  • Altura de instalação ‌ 3,6 mm
  • Hot plugging No
Propriedades do material
  • Material (inserto)
    Resina termoplastica rinforzata fibra di vetro (PBTP)
    Custodia: acciaio con trattamento superficiale
  • Cor (inserto) Nero
  • Material (contatos) Lega di rame
  • Superfície (contatos) Metallo nobile su Ni
  • Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94 V-0
  • RoHS Conforme
  • Status ELV Conforme
  • China RoHS e
  • Substâncias REACH Annex XVII Non incluso
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Non incluso
  • Substâncias REACH SVHC Non incluso
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Si
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Nichel
  • Proteção contra incêndios em veículos ferroviários EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Conjunto de requisitos com níveis de risco R26
Especificações e aprovações
  • Especificações DIN 41652
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 100
  • Peso líquido 7 g
  • País de origem 罗马尼亚
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85366990
  • GTIN 5713140080874
  • eCl@ss 27440214 D-Sub 耦合器
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
Documentazione
Scheda tecnica

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Scheda di tipo

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dichiarazione di prodotto

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dati tecnici
Modelli 3D CAD

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

2D/3D Multi CAD Data

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Zuken serie E³ (2019+)

Mostrare informazioni

Download

Mostrare informazioni

PCB Multi ECAD Data

Mostrare informazioni

Download

Mostrare informazioni

Ulteriore documentazione
Fire Protection
Impostazioni download
Asset Administration Shell

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Confronta