Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
2
Accessories
7
部品番号: 09 56 361 7712
D SUB HD MA STR 44P PL3_4-40 NUT
D SUB HD  MA STR 44P PL3_4-40 NUT

画像は一例です。製品詳細を参照ください。

Properties Overview
コネクタ
ウェーブ半田付け端子
定格電流: ‌2 A
オス
サイズ: D-Sub 3
サーモプラスチック製、ガラス繊維入り (PBTP), シェル:スチール、ニッケルメッキ
コンタクト: 44
銅合金
貴金属メッキ 下地Ni 嵌合側, Snメッキ、下地Ni 結線側
ノート
Compare
Free Sample
部品番号: 09 56 361 7712
D SUB HD MA STR 44P PL3_4-40 NUT
ノート
Compare
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
要望リストへ追加
Matching Products NEW
Combinables
2
Accessories
7
製品詳細
Identification
  • Category Conectores
  • Series D-Sub
  • Identification High Density
  • Element Conector
  • Description of the contact
    Estampado
    Recto
Version
  • Termination method Wave soldering termination
  • Gender Macho
  • Size D-Sub 3
  • Number of contacts 44
  • PCB fixing Con bloqueos de placa
  • Locking type Fixing flange with thread 4-40 UNC
Technical characteristics
  • Distance between rows 1,98 mm
  • Contact spacing (termination side) 2,29 mm
  • Rated current ‌ 2 A
  • Clearance distance ≥ 1 mm
  • Creepage distance ≥ 1 mm
  • Insulation resistance > 5 x 109 Ω
  • Contact resistance < 20 mΩ
  • Tightening torque ≤0,6 Nm Bloqueo de tornillo hembra
  • Limiting temperature -40 ... +85 °C
  • Performance level 3
  • Mating cycles ≥ 50
  • Test voltage Ur.m.s. 1 kV
  • Isolation group IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • PCB thickness ‌1,6 mm
  • Installation height ‌ 6,1 mm
  • Hot plugging Negativa
Material properties
  • Material (insert)
    Resina termoplástica, rellena de fibra de vidrio (PBTP)
    Carcasa: acero, niquelado
  • Colour (insert) Negro
  • Material (contacts) Aleación de cobre
  • Surface (contacts)
    Metal noble sobre Ni Lado de acoplamiento
    Sn sobre Ni Lado de terminación
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS conforme con exención
  • RoHS exemptions 6.c): Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
  • ELV status conforme con exención
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances No incluido
  • REACH ANNEX XIV substances No incluido
  • REACH SVHC substances
  • REACH SVHC substances Plomo
  • ECHA SCIP number ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • California Proposition 65 substances
  • California Proposition 65 substances
    Plomo
    Níquel
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Requirement set with Hazard Levels R26
Specifications and approvals
  • Specifications DIN 41652
Commercial data
  • Packaging size 100
  • Net weight 12.5 g
  • Country of origin China
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140071889
  • eCl@ss 27440214 D-Sub coupler
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
Documentation
Data Sheet

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Type Sheet

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Product Declaration

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Engineering Data
3D CAD Data

情報を表示

Download Settings

情報を表示

2D/3D Multi CAD Data

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Zuken E³.series (2019+)

情報を表示

ダウンロード

情報を表示

PCB Multi ECAD Data

情報を表示

ダウンロード

情報を表示

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare