Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Contacts
2
Module holder
2
N.º de referencia: 09 45 453 0300
Contact Block SM 1NC (+1NO)
Contact Block SM 1NC (+1NO)

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Bloque de contactos
Parada de emergencia monitorizada automáticamente
Terminación de tornillo
Rojo, Marrón
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 45 453 0300
Contact Block SM 1NC (+1NO)
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Contacts
2
Module holder
2
Detalles del producto
Identifikation
  • Kategori Operator interfaces
  • Element Contact block
  • Specifikation Self-monitoring emergency stop
  • Funktioner
    100,000 switching cycles at nominal load
    Positive opening according to EN 60947-5-1
Version
  • Termineringsmetode Screw termination
  • Antal kontakter 2
Technical characteristics
  • Ledertværsnit 0.5 ... 2.5 mm²
  • Actuation path 6 mm
  • Nominel strøm ≥ 0.001 A
  • Rated current under laboratory conditions
  • Rated voltage ≥ 5 V
  • Nominel impulsspænding 2.5 kV
  • Conditional short-circuit current ‌ 1,000 A
  • Short-circuit device (recommendation) SCPD 16 A, Char. C
  • Overspændingskategori III (protection by low voltage)
  • Kontaktmodstand < 100 mΩ
  • Afisoleringslængde 9 mm
  • Tilspændingsmoment 0.8 ... ‌1 Nm Screw terminal
  • Driftstemperatur
    -30 ... +85 °C Without light
    -30 ... +65 °C with LED lighting
  • Opbevaringstemperatur -50 ... +85 °C
  • Beskyttelsesgrad i henhold til IEC 60529 IP20
  • Bounce time < 10 ms
  • Utilisation category (AC) AC15
  • Rated operating voltage Ue (AC) 240 V
  • Rated operating current Ie (AC) 3 A
  • Continuous thermal current (AC) 16 A
  • Utilisation category (DC) DC13
  • Rated operating voltage Ue (DC)
    24 V
    60 V
    125 V
    250 V
  • Rated operating current Ie (DC)
    2 A
    1 A
    0.4 A
    0.2 A
Material properties
  • Colour (insert)
    Red
    Brown
  • Material (contacts) Copper alloy
  • Surface (contacts) Ag over Ni
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
  • California Proposition 65 substances Not contained
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08)
  • Requirement set with Hazard Levels
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifications and approvals
  • Specifications EN 60947-5-1
  • UL / CSA
    UL 60947-5-1 NKCR.E534795
    CSA C22.2 No. 60947-5-1:22 NKCR7.E534795
    UL 60947-1 NKCR.E534795
    CSA C22.2 No. 60947-1:22 NKCR7.E534795
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 20
  • Nettovægt 13.75 g
  • Oprindelsesland Germany
  • Europæisk toldtarifnummer 85365080
  • GTIN 5713140450257
  • eCl@ss 27371302 Auxiliary switch block
  • ETIM EC000041
  • UNSPSC 24.0 39122221
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Portal de objetos EPLAN

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Instrucciones
Instrucciones de montaje

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Instrucciones de montaje

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Otros documentos
Fire Protection
Configuración de descarga
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar