Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
3
N.º de referencia: 33 15 243 0100 010
har-flex, 32p, with sr, PVC, L=100mm
har-flex, 32p, with sr, PVC, L=100mm

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (flat)
Cable length: 0.1 m
Notas
Comparar
Muestra gratuita
N.º de referencia: 33 15 243 0100 010
har-flex, 32p, with sr, PVC, L=100mm
Notas
Comparar
Muestra gratuita
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
3
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Connecteur 1
    Connecteur 2
Identification
  • Catégorie Câbles assemblés
  • Série har-flex®
  • Elément Cordons
  • Spécification Pré-équipé des deux côtés
  • Connecteur 1
    har-flex®
    Connecteur femelle
    Avec anti-traction
  • Connecteur 2
    har-flex®
    Connecteur femelle
    Avec anti-traction
    Différente direction de connecteur
  • Type de câble Câble cuivre (plat)
Version
  • Longueur de câble 0,1 m
  • Nombre de fils 32
  • Structure du conducteur 32x AWG 30
Données techniques
  • Ecart entre les contacts (côté accouplement) 1,27 mm
Propriétés du matériau
  • Matériau (câble) PVC
  • Couleur (câble) Gris
  • RoHS normes
  • État ELV normes
  • China RoHS e
  • Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
  • Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
  • Substances REACH SVHC Non contenu
  • Proposition Californie 65 substances Oui
  • Proposition Californie 65 substances
    Trioxyde d'antimoine
    Plomb
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 1
  • Poids net 9 g
  • Pays d'origine Chine
  • Numéro de tarif douanier européen 85444290
  • GTIN 5713140245280
  • eCl@ss 27060390 Câble de transmission de données (non classé)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 14
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar