Productos combinables
Productos combinables NEW
Part Number: 09 00 000 5196
Han speciális kábelcsavar PG36
Han speciális kábelcsavar PG36

Imagem somente para efeito ilustrativo. Favor observar a descrição do produto.

Resumen de caracterísiticas
Kábel tömszelence
Törésgátlóval
Pg 36
Anyag (tömszelencék): Sárgaréz
Csavarkulcs méret: 52
Notes
Comparar
Part Number: 09 00 000 5196
Han speciális kábelcsavar PG36
Notes
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Productos combinables NEW
Detalhes do produto
Identification
  • Category Accessories
  • Type of accessory Cable gland
  • Description of the accessory With strain relief
Technical characteristics
  • Wrench size 52
  • Size Pg 36
Material properties
  • Material (cable glands) Brass
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS exemptions 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV status compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Yes
  • REACH SVHC substances Lead
  • ECHA SCIP number 6fb545c1-f438-46c2-b07a-8552e7e5a3d7
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances
    Lead
    Nickel
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 22 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 84849000
  • GTIN 5713140002111
  • eCl@ss 27140801 Screwed cable gland (electrical)
  • ETIM EC000441
  • UNSPSC 24.0 39121431
Documentación
Ficha técnica

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Plano técnico

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Declaración de producto

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Datos técnicos
Portal de objetos EPLAN

Mostrar informação

Baixar

Mostrar informação

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar