Matching Products
Matching Products NEW
Accessories
2
Part number: 09 55 129 7811 741
9p STR MA PL3_M3 nut_Reel_140 pcs
9p STR MA PL3_M3 nut_Reel_140 pcs

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Connector
Reflow soldering termination (SMT)
Rated current: ‌5 A
Male
Size: D-Sub 1
Liquid crystal polymer (LCP), Shell: steel, nickel plated
Black
Contacts: 9
Copper alloy
Noble metal over Ni
Notes
Compare
Free Sample
Part number: 09 55 129 7811 741
9p STR MA PL3_M3 nut_Reel_140 pcs
Notes
Compare
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Accessories
2
Product Details
Identificazione
  • Categoria Connettori
  • Serie D-Sub
  • Identificazione Standard
  • Elemento Corpo connettore
  • Descrizione del contatto
    Stampati
    Diritto
Versione
  • Collegamento Terminali per saldatura ad onda (SMT)
  • Tipo di contatto (maschio o femmina) Maschio
  • Taglia D-Sub 1
  • Tipologia di collegamento
    Scheda madre a scheda figlia
    Mezzanino
  • Numero di poli 9
  • Tipi di aggancio Flangia di fissaggio filettata M3
  • Confezione 140 pieces on reel
Dettagli tecnici
  • Spazio di contatto (lato cavi) 2.74 mm
  • Corrente d'esercizio ‌ 5 A
  • Distanza di scarica in aria ≥ 1 mm
  • Distanza di scarica superficiale ≥ 1 mm
  • Resistenza di contatto > 5 x 109 Ω
  • Resistenza di contatto ≤ 25 mΩ
  • Coppia di serraggio ≤0.6 Nm Female screw lock
  • Temperatura massima -55 ... +125 °C (during reflow soldering max. +240 °C for 30 s)
  • Forza di inserzione ≤ 30 N
  • Forza di prelievo
    ≥ 3.3 N
    ≤ 20 N
  • Classe di lavoro 3
  • Cicli di inserzione/disinserzione ≥ 50
  • Tensione di prova Ur.m.s. 1 kV
  • Gruppo di isolamento IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Spessore PCB ≥1.6 mm
  • Altezza di installazione ‌ 6.35 mm
  • Hot plugging No
  • Moisture Sensitivity Level (MSL) 1 acc. to ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
  • Process Sensitivity Level (PSL) R0 acc. to ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
Proprietà del materiale
  • Materiale (inserti)
    Liquid crystal polymer (LCP)
    Shell: steel, nickel plated
  • Colore (inserto) Black
  • Materiale (contatti) Copper alloy
  • Finitura superficiale (contatti) Noble metal over Ni
  • Comportamento al fuoco secondo UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • Stato ELV compliant
  • China RoHS e
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Not contained
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Not contained
  • Sostanze REACH SVHC Not contained
  • California Proposition 65 substances Not contained
Specifiche ed approvazioni
  • Specifiche DIN 41652
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 1
  • Peso netto 1.265 g
  • Paese di origine Vietnam
  • Codice doganale europeo 85366990
  • GTIN 5713140068681
  • eCl@ss 27.440.214,00
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

2D/3D Multi CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Zuken E³.series (2019+)

Show information

Download

Show information

PCB Multi ECAD Data

Show information

Download

Show information

Further Documents
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare