Matching Products
Matching Products NEW
Osa number: 09 55 266 6822 741
15p ANG STD M PL2_4-40 SL_Reel_140 pcs
15p ANG STD M PL2_4-40 SL_Reel_140 pcs

Pilt on pelgalt näitlik. Vaadake tootekirjeldust.

Properties Overview
Connector
Reflow soldering termination (SMT)
Rated current: ‌5 A
Male
Size: D-Sub 2
Liquid crystal polymer (LCP), Shell: steel, nickel plated
Black
Contacts: 15
Copper alloy, Ground: Zinc die-cast
Noble metal over Ni
Notes
Compare
Free Sample
Osa number: 09 55 266 6822 741
15p ANG STD M PL2_4-40 SL_Reel_140 pcs
Notes
Compare
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
toote detailid
Azonosítás
  • Kategória Connectors
  • Sorozat D-Sub
  • Azonosítás Standard
  • Elem Connector
  • Az érintkező leírása
    Stamped
    Angled
Verzió
  • Lezárási mód Reflow soldering termination (SMT)
  • Fajta Male
  • Méret D-Sub 2
  • Összeköttetés típusa Motherboard to daughtercard
  • Érintkezők száma 15
  • Rögzítés típusa Fixing flange with fitted screw lock 4-40 UNC
  • Csomag tartalma 140 pieces on reel
Műszaki jellemzők
  • Rasztertávolság (a lezárás oldalán) 2.76 mm
  • Névleges áramerősség ‌ 5 A
  • Légköztávolság ≥ 1 mm
  • Kúszóáramút távolság ≥ 1 mm
  • Szigetelés ellenállása > 5 x 109 Ω
  • Érintkező ellenállás ≤ 25 mΩ
  • Meghúzási nyomaték ≤0.4 Nm Locking screw
  • Hőmérséklet korlátozás -55 ... +125 °C (during reflow soldering max. +240 °C for 30 s)
  • Benyomási erő ≤ 50 N
  • Kihúzási erő
    ≥ 4.5 N
    ≤ 33 N
  • Teljesítményszint
    2
    acc. to CECC 75301-802
  • Csatlakoztatási ciklusok ≥ 250
  • Tesztelési feszültség Ur.m.s. 1 kV
  • Szigetelő csoport IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • NYÁK vastagsága ≥1.6 mm
  • Telepítési magasság ‌ 7.3 mm
  • Hot plugging No
  • Moisture Sensitivity Level (MSL) 1 acc. to ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
  • Process Sensitivity Level (PSL) R0 acc. to ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (betét)
    Liquid crystal polymer (LCP)
    Shell: steel, nickel plated
  • Színes (betét) Black
  • Anyag (érintkezők)
    Copper alloy
    Ground: Zinc die-cast
  • Felület (érintkező) Noble metal over Ni
  • Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint V-0
  • RoHS compliant
  • ELV státusz compliant
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH SVHC anyagok Not contained
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Not contained
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok DIN 41652
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Nettó tömeg 3,140 g
  • Származási ország Vietnam
  • Európai vámtarifaszám 85366990
  • GTIN 5713140219298
  • eCl@ss 27440214 D-Sub coupler
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
Documentation
Data Sheet

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Type Sheet

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Product Declaration

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Engineering Data
3D CAD Data

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

PCB Multi ECAD Data

Näita teavet

Laadi alla

Näita teavet

Further Documents
Asset Administration Shell

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare