Eşleşen ürünler
Eşleşen ürünler YENİ
Accessories
4
Parça numarası: 09 55 256 3616 741
15p ANG LP F PL1_4-40 nut_Reel_160 pcs
15p ANG LP F PL1_4-40 nut_Reel_160 pcs

Resim yalnızca gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.

Özellikleri gözden geçirin
Steckverbinder
Low-profile
Reflowlötanschluss (SMT)
Bemessungsstrom: ‌5 A
Buchse
Baugröße: D-Sub 2
Liquid-crystal polymer (LCP), Shell: Stahl, vernickelt
schwarz
Kontakte: 15
Kupferlegierung, Masse: Zink-Druckguss
Edelmetall über Ni
Notlar
Karşılaştırın
Parça numarası: 09 55 256 3616 741
15p ANG LP F PL1_4-40 nut_Reel_160 pcs
Notlar
Karşılaştırın
All functionalities, price and availability after sign in.
İstek listesine ekle
Eşleşen ürünler YENİ
Accessories
4
Ürün detayları
Identification
  • Category Conectori
  • Series D-Sub
  • Identification Standard
  • Element Conector
  • Specification Low-profile
  • Description of the contact
    Ştanţat
    Unghiular
Version
  • Termination method Terminaţie cu lipire în reflux (SMT)
  • Gender Mamă
  • Size D-Sub 2
  • Connection type Placa de bază la placa fiică
  • Number of contacts 15
  • Locking type Flanşă de fixare cu filet 4-40 UNC
  • Pack contents 160 bucăţi pe rolă
Caracteristici tehnice
  • Distance between rows 2,84 mm
  • Contact spacing (termination side) 2,76 mm
  • Rated current ‌ 5 A
  • Clearance distance ≥ 1 mm
  • Creepage distance ≥ 1 mm
  • Insulation resistance > 5 x 109 Ω
  • Contact resistance ≤ 25 mΩ
  • Tightening torque ≤0,6 Nm Aggancio con vite femmina
  • Limiting temperature -55 ... +125 °C (durante la saldatura ad onda max +240 °C per 30 s)
  • Insertion force ≤ 50 N
  • Withdrawal force
    ≥ 4,5 N
    ≤ 33 N
  • Performance level
    1
    secondo CECC 75301-802
  • Mating cycles ≥ 500
  • Test voltage Ur.m.s. 1 kV
  • Isolation group IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • PCB thickness ≥1,6 mm
  • Installation height ‌ 3,6 mm
  • Hot plugging No
  • Moisture Sensitivity Level (MSL) 1 conf. a ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
  • Process Sensitivity Level (PSL) R0 conf. a ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
Proprietăţi material
  • Material (inserţie)
    Polimero a cristalli liquidi (LCP)
    Custodia: acciaio nichelato
  • Culoare (inserţie) Nero
  • Material (contacte)
    Lega di rame
    Base: pressofusione di zinco
  • Suprafaţă (contacte) Metallo nobile su Ni
  • Clasa de inflamabilitate a materialului conform UL 94 V-0
  • RoHS Conforme
  • stare ELV Conforme
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII Non incluso
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Non incluso
  • Substanţe REACH SVHC Non incluso
  • Propunerea din California 65 de substanțe Non incluso
Specificaţii şi omologări
  • Specificaţii DIN 41652
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 23 g
  • Country of origin Vietnam
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140069565
  • eCl@ss 27.440.214,00
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
Belgeler
Veri sayfası

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Teknik Çizim

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Ürün beyanı

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Mühendislik verisi
3D CAD Verisi

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

2D/3D Multi CAD Verisi

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Zuken E³ Serileri (2019+)

Bilgi göster

Yükle

Bilgi göster

PCB Multi ECAD Verisi

Bilgi göster

Yükle

Bilgi göster

Diğer belgeler
Asset Administration Shell

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Karşılaştırın