Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 09 64 222 7230
15 way Straight Male 1k Wout
15 way Straight Male 1k  Wout

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector
Terminación de soldadura por ondas
Corriente nominal: ‌7.5 A
Macho
Tamaño: D-Sub 2
Resina termoplástica (PCT), Acero chapado
Filtro C 1000 pF ±20% @ ≤100 V
Contactos: 15
Aleación de cobre
Metal noble sobre Ni
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 64 222 7230
15 way Straight Male 1k Wout
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Название
  • Категория Konektory
  • Серия D-Sub
  • Название Filtr
  • Элемент Connector
  • Описание контактов
    Soustružený
    Přímé provedení
Версия
  • Метод подключения Připojování vlnovým pájením
  • Тип Male
  • Размер D-Sub 2
  • Фильтр C-filtr 1000 pF ±20% @ ≤100 V
  • Число контактов 15
  • Тип блокировки Upevňovací příruba s průchozím otvorem Ø 3,1 mm
Технические характеристики
  • Номинальный ток ‌ 7,5 A
  • Сопротивление изоляции >109 Ω
  • Сопротивление контактов ≤ 10 mΩ
  • Предельная температура -20 ... +125 °C
  • Уровень исполнения
    2
    Podle CECC 75301-802
  • Циклы стыковки ≥ 250
  • Hot plugging Ne
Свойства материала
  • Материал (контактная вставка)
    Termoplastická pryskyřice (PCT)
    Pokovená ocel
  • Материал (контакты) Slitina mědi
  • Поверхность (контакты) Ušlechtilý kov na Ni
  • Группа горючести материала согласно UL 94 V-0
  • RoHS V souladu s předpisy (s výjimkou)
  • Исключения из RoHS 6(c): slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova
  • Состояние ВЭА V souladu s předpisy (s výjimkou)
  • China RoHS 50
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Neobsahuje
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Neobsahuje
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Ano
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Olovo
  • Номер ECHA SCIP ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • Законопроект 65 штата Калифорния Ano
  • Законопроект 65 штата Калифорния
    Olovo
    Nikl
Спецификации и допуски
  • Спецификации DIN 41652
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 25
  • Вес нетто 11.8 g
  • Страна изготовления Czechia
  • код ТН ВЭД ЕС 85366990
  • GTIN 5713140075245
  • eCl@ss 27.440.214,00
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
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
Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Objetos PCB Multi ECAD

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar