Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Successor Products
1
Combinables
16
Hoods/Housings
1
Cikkszám: 09 45 281 9000 333
ix Industrial 10B-1 jack AV (1pcs.)
ix Industrial 10B-1 jack AV (1pcs.)

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
NYÁK csatlakozó
Könyökös
Forrasztható vezeték-rögzítés
Névleges áramerősség: ‌1.5 A
Érintkezők: 10
Réz ötvözet
Arany ≥ 0,2 µm Nikkelen ≥ 2 µm Illeszkedő oldal, Arany ≥ 0,03 µm Nikkelen ≥ 2 µm Lezárási oldal
Kódolás: B típus
Folyadékkristályos polimer (LCP)
Szürke
Jegyzetek
Összehasnlítás
ÚJ
Terhelési eszköz
Ez a termék már nem rendelhető. A követő terméket használhatja 09452839000333.
Cikkszám: 09 45 281 9000 333
ix Industrial 10B-1 jack AV (1pcs.)
Jegyzetek
Összehasnlítás
ÚJ
Terhelési eszköz
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Successor Products
1
Combinables
16
Hoods/Housings
1
Termékleírás
Identifikace
  • Kategorie Konektory
  • Řada HARTING ix Industrial®
  • Identifikace Signal
  • Prvek PCB konektor
  • Specifikace Úhlové provedení
Verze
  • Způsob připojení Pájené připojení
  • Stínění Plně stíněné provedení, 360° kontakt stínění
  • Počet kontaktů 10
  • Kódování Typ B
  • Obsah balení Vzorek
Technické vlastnosti
  • Jmenovitý proud ‌ 1,5 A
  • Jmenovitý proud 3 A na kontakt při použití s 4 kontakty (1, 2, 6, 7)
  • Jmenovité napětí
    ‌ 50 V AC
    ‌ 60 V DC
  • Izolační odpor >500 MΩ
  • Vnitřní odpor ≤ 30 mΩ
  • Odpor stínění ≤ 100 mΩ
  • Mezní teplota -40 ... +85 °C
  • Skladovací teplota -30 ... +60 °C
  • Relativní vlhkost
    95 % Bez kondenzace (provoz)
    95 % Bez kondenzace (skladování/přeprava)
  • Připojovací síla ≤ 25 N
  • Odpojovací síla ≤ 25 N
  • Spojovací cykly ≥ 5.000
  • Stupeň krytí podle IEC 60529 IP20
  • Zkušební napětí Ur.m.s. 0,5 kV
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (vložka) Polymer z tekutých krystalů (LCP)
  • Barva (vložka) Šedá
  • Materiál (stínění)
    Nerezová ocel
    Sn ≥ 1 µm na Ni ≥ 0,2 µm Na straně konektoru (stínění)
  • Materiál (kontakty) Slitina mědi
  • Povrch (kontaktů)
    Au ≥ 0,2 µm na Ni ≥ 2 µm Na straně konektoru
    Au ≥ 0,03 µm na Ni ≥ 2 µm Na straně připojení
  • Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
  • RoHS V souladu s předpisy
  • ELV status compliant
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Not contained
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Not contained
Specifikace a schválení
  • Specifikace
    IEC 61076-3-124
    EN 45545-2
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Hmotnost netto 1,62 g
  • Země původu Japonsko
  • Evropské číslo celního tarifu 85366990
  • GTIN 5713140223127
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Adatlap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Terméknyilatkozat

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Mérnöki adatok
3D CAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

PCB Multi ECAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Zuken E³.series (2019+)

Mutasd az adatokat

Letöltés

Mutasd az adatokat

PCB Multi ECAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltés

Mutasd az adatokat

További dokumentumok
Asset Administration Shell

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Catalogues & Brochures
HARTING ix Industrial®
HARTING News 2020
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás