Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 97 00 000 5146
ix_CC_10_B_1_woL_MA_STR_SO_w/o cov
ix_CC_10_B_1_woL_MA_STR_SO_w/o cov

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conectores
Conector de cable Recto, Sin capota
Terminación de soldadura
Corriente nominal: ‌1.5 A
Contactos: 10
Aleación de cobre
Au ≥ 0,2 µm sobre Ni ≥ 2 µm Lado de acoplamiento, Au ≥ 0,03 µm sobre Ni ≥ 2 µm Lado de terminación
Notas
Comparar
N.º de referencia: 97 00 000 5146
ix_CC_10_B_1_woL_MA_STR_SO_w/o cov
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Tanımlama
  • Kategori Conectores
  • Seri HARTING ix Industrial®
  • Tanımlama Signal
  • Eleman Kablo konnektörü
  • Teknik özellikler
    Düz
    Seyyar gövde olmadan
Sürüm
  • Sonlandırma yöntemi Lehim sonlandırma
  • Koruma Tamamen korumalı, 360° koruyucu kontak
  • Kontak sayısı 10
  • Kodlama Tip B
  • Paket içeriği Toplu paketleme
Teknik özellikler
  • İletken kesiti (AWG) AWG 28/7 ... AWG 22/7
  • Kablo dış çapı ≤1,55 mm
  • Nominal akım ‌ 1,5 A
  • Nominal akım 4 kontakla kullanıldığında kontak başına 3 A (1,2,6,7)
  • Çalışma Gerilimi
    ‌ 50 V AC
    ‌ 60 V DC
  • Yalıtım direnci >500 MΩ
  • Kontak direnci ≤ 30 mΩ
  • Koruma direnci ≤ 100 mΩ
  • Sıcaklık sınırlaması -40 ... +85 °C
  • Depolama sıcaklığı -30 ... +60 °C
  • Bağıl nem
    95 % Yoğuşmasız (çalışma)
    95 % Yoğuşmasız (depolama/taşıma)
  • Eşleşme döngüsü ≥ 5.000
  • Test gerilimi Ur.m.s. 0,5 kV
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (parça) Poliamid (PA)
  • Renk (parça) Siyah
  • Malzeme (koruma)
    Paslanmaz Çelik
    Ni ≥ 1 µm Sonlandırma tarafı (koruyucu kasa)
    Ni ≥ 0,2 µm Sonlandırma tarafı (koruyucu kabuk)
  • Malzeme (kontaklar) Bakır alaşımı
  • Yüzey (kontaklar)
    Au ≥ 0,2 µm, Ni ≥ 2 µm üzerinde Eşleşme tarafı
    Au ≥ 0,03 µm, Ni ≥ 2 µm üzerinde Sonlandırma tarafı
  • UL 94 uyarınca malzeme yanıcılık sınıfı V-0
Özellikler ve onaylar
  • Özellikler
    EN 45545-2
    IEEE 802.3af Ethernet üzerinden güç (PoE)
    IEEE 802.3at Ethernet üzerinden güç (PoE+)
    IEEE 802.3bt Power over Ethernet (4PPoE)
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 200
  • Menşei ülkesi Çin
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85366990
  • GTIN 5713141167222
  • eCl@ss 27.440.114,00
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar