Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 97 00 000 5146
ix_CC_10_B_1_woL_MA_STR_SO_w/o cov
ix_CC_10_B_1_woL_MA_STR_SO_w/o cov

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conectores
Conector de cable Recto, Sin capota
Terminación de soldadura
Corriente nominal: ‌1.5 A
Contactos: 10
Aleación de cobre
Au ≥ 0,2 µm sobre Ni ≥ 2 µm Lado de acoplamiento, Au ≥ 0,03 µm sobre Ni ≥ 2 µm Lado de terminación
Notas
Comparar
N.º de referencia: 97 00 000 5146
ix_CC_10_B_1_woL_MA_STR_SO_w/o cov
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Название
  • Категория Connectors
  • Серия HARTING ix Industrial®
  • Название Signal
  • Элемент Cable connector
  • Спецификация
    Straight
    Without locking
    Without hood
Версия
  • Метод подключения Solder termination
  • Экранирование Fully shielded, 360° shielding contact
  • Число контактов 10
  • Кодирование Type B
  • Содержимое упаковки Bulk packaging
Технические характеристики
  • Поперечное сечение провода [AWG] AWG 28/7 ... AWG 22/7
  • Наружный диаметр провода ≤1.55 mm
  • Номинальный ток ‌ 1.5 A
  • Номинальный ток 3 A per contact when used with 4 contacts (1,2,6,7)
  • Номинальное напряжение
    ‌ 50 V AC
    ‌ 60 V DC
  • Сопротивление изоляции >500 MΩ
  • Сопротивление контактов ≤ 30 mΩ
  • Сопротивление экрана ≤ 100 mΩ
  • Предельная температура -40 ... +85 °C
  • Температура хранения -30 ... +60 °C
  • Относительная влажность
    95 % Non-condensing (operation)
    95 % Non-condensing (storage/transport)
  • Циклы стыковки ≥ 5,000
  • Испытательное напряжение Uср.кв. 0.5 kV
Свойства материала
  • Материал (контактная вставка) Polyamide (PA)
  • Цвет (контактная вставка) Black
  • Материал (экранирование)
    Stainless steel
    Ni ≥ 1 µm Termination side (shielding case)
    Ni ≥ 0.2 µm Termination side (shielding shell)
  • Материал (контакты) Copper alloy
  • Поверхность (контакты)
    Au ≥ 0.2 µm over Ni ≥ 2 µm Mating side
    Au ≥ 0.03 µm over Ni ≥ 2 µm Termination side
  • Группа горючести материала согласно UL 94 V-0
Спецификации и допуски
  • Спецификации
    EN 45545-2
    IEEE 802.3af Power over Ethernet (PoE)
    IEEE 802.3at Power over Ethernet (PoE+)
    IEEE 802.3bt Power over Ethernet (4PPoE)
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 200
  • Страна изготовления China
  • код ТН ВЭД ЕС 85366990
  • GTIN 5713141167222
  • eCl@ss 27440114 Rectangular connector (for field assembly)
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar