Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
3
Accessories
1
Varenummer: 14 12 041 7001 000
har-flexicon 5,08 MTV-4 BK
har-flexicon 5,08 MTV-4 BK

Bilder er kun til illustrasjon. Vennligst se på produktbeskrivelsen

Properties Overview
Connectors, Header, Vertical, Rated current: ‌15 A, Contacts: 4, Copper alloy, Tin plated, Coding: Please order coding pins separately., Polyamide (PA), Polyphthalamide (PPA), Black
Notes
Compare
Free Sample
Varenummer: 14 12 041 7001 000
har-flexicon 5,08 MTV-4 BK
Notes
Compare
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
3
Accessories
1
produkt detaljer
Identifikace
  • Kategorie Соединители
  • Řada har-flexicon®
  • Prvek Основание
  • Specifikace Вертикальный
Версия
  • Způsob připojení Соединение методом пайки оплавлением припоя (THR)
  • Тип соединения Соединение печатной платы с кабелем
  • Počet kontaktů 4
  • Kódování Пожалуйста, закажите штифты для кодирования отдельно.
Технические характеристики
  • Ряды контактов 1
  • Шаг контактов (сторона подключения) 5,08 mm
  • Номинальный ток ‌ 15 A
  • Номинальное напряжение 250 V
  • Номинальное импульсное напряжение 4 kV
  • Степень загрязнения 3
  • Сопротивление изоляции >109 Ω
  • Сопротивление контактов ≤ 15 mΩ
  • Предельная температура -40 ... +110 °C
  • Усилие вставки ≤ 12 N
  • Усилие расстыковки ≥ 6 N
  • Изоляционная группа I (600 ≤ CTI)
Свойства материала
  • Материал (контактная вставка)
    Poliamidă (PA)
    Poliftalamidă (PPA)
  • Цвет (контактная вставка) Negru
  • Материал (контакты) Aliaj de cupru
  • Поверхность (контакты)
    Sn peste Ni Partea de cuplare
    Sn peste Ni Partea terminaţiilor
  • Группа горючести материала согласно UL 94 V-0
  • RoHS conform
  • Состояние ВЭА conform
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Nu este inclus
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Nu este inclus
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Nu este inclus
Спецификации и допуски
  • UL / CSA
    UL 1059 XCFR2.E314677
    CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
  • Допуски:
    CE
    UKCA
Obchodní údaje
  • Velikost balení 150
  • Hmotnost netto 2,76 g
  • Země původu Италия
  • Evropské číslo celního tarifu 85366990
  • GTIN 5713140113435
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentation
Data Sheet

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Type Sheet

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Product Declaration

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Engineering Data
3D CAD Data

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

2D/3D Multi CAD Data

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Zuken E³.series (2019+)

Vis informasjon

Last ned

Vis informasjon

PCB Multi ECAD Data

Vis informasjon

Last ned

Vis informasjon

Further Documents
Asset Administration Shell

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare