Matching Products
Matching Products NEW
Part number: 15 29 006 0503 000
har-flex strain relief 6pos
har-flex  strain relief  6pos

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Strain reliefs
for female connectors, IDC insulation displacement termination
Thermoplastic
Black
Notes
Compare
Part number: 15 29 006 0503 000
har-flex strain relief 6pos
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Product Details
Identification
  • Catégorie Accessoires
  • Série har-flex®
  • Type d'accessoire Anti-tractions
  • Description de l'accessoire
    pour connecteurs femelle
    Raccordement autodénudant
Version
  • Nombre de contacts 6
Propriétés du matériau
  • Matériaux (accessoires) Plastique
  • Couleur (accessoires) Noir
  • RoHS normes
  • État ELV normes
  • China RoHS e
  • Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
  • Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
  • Substances REACH SVHC Non contenu
  • Proposition Californie 65 substances Non contenu
  • Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires EN 45545-2 (2020-08)
  • Ensemble d'exigences avec niveaux de danger R26
Spécifications et homologations
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 130
  • Poids net 0,1 g
  • Pays d'origine Chine
  • Numéro de tarif douanier européen 85389099
  • GTIN 5713140119130
  • eCl@ss 27440292 Composant du connecteur (accessoires)
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

2D/3D Multi CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Zuken E³.series (2019+)

Show information

Download

Show information

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 14
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare