Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Număr articol: 15 16 068 2030 041
har-flex distance adapter 26mm 68P PL1
har-flex distance adapter 26mm 68P PL1

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Adaptor
Contacte: 68
Contact tată, Contact tată
Aliaj de cupru
Metal nobil peste Ni
Nivel de performanţă: 1
Polimer cristale lichide (LCP)
Note
Comparați
NEW
Instrument derating
Număr articol: 15 16 068 2030 041
har-flex distance adapter 26mm 68P PL1
Note
Comparați
NEW
Instrument derating
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Detalii produs
Identification
  • Category Connectors
  • Series har-flex®
  • Identification Signal
  • Element Adapter
  • Description of the contact Mannelijk contact Mannelijk contact
Version
  • Connection type
    Mezzanine
    Kabel-naar-kabel
  • Number of contacts 68
  • Termination length 2,5 mm
  • Pack contents
    48 stukken in een bak
    5 bakken per box
Technische eigenschappen
  • Contactrijen 2
  • Contactpitch (aansluitzijde) 1,27 mm
  • Stapelhoogte 26 mm
  • Tussenruimteafstand ≥ 0,4 mm
  • Kruipweg ≥ 0,4 mm
  • Insulation resistance >109 Ω
  • Contactweerstand < 35 mΩ
  • Beperkt de temperatuur -55 ... +125 °C
  • Insteekkracht ≤ 34 N
  • Uittrekkracht ≤ 34 N
  • Prestatieniveau 1
  • steekcycli ≥ 500
  • Testspanning Ur.m.s. 0,5 kV
  • Isolatiegroep IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Veeglengte 1,5 mm
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (insteekstuk) Vloeibaar kristalpolymeer (LCP)
  • Materiaal (contacten) Koperlegering
  • Oppervlak (contacten) Edelmetaal over Ni
  • Ontvlambaarheidsklasse materiaal vlgs. UL 94 V-0
  • RoHS conform
  • ELV-status conform
  • China RoHS e
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Niet ingesloten
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niet ingesloten
  • REACH SVHC Stoffen Niet ingesloten
  • California Proposition 65 stoffen Niet ingesloten
Specificaties en goedkeuringen
  • UL / CSA UL wordt voorbereid
Commercial data
  • Packaging size 240
  • Country of origin China
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140307759
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • UNSPSC 24.0 39121415
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date tehnice
Date CAD 3D

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Documente suplimentare
Asset Administration Shell

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați