配套產品
配套產品
Combinables
9
零件號: 15 15 068 2601 000
har-flex ang m 68p PL1 560pcs
har-flex ang m 68p PL1 560pcs

圖片僅作參考,請參閱產品說明。

屬性概述
公連接器
回焊焊接接線方式(SMT)
插針: 68
彎式
銅合金
鎳表面鍍貴金屬 界面端, 鎳表面鍍錫 接線端
性能等級: 1
液晶聚合物 (LCP)
注解
比較
降額定功率工具
免費樣品
零件號: 15 15 068 2601 000
har-flex ang m 68p PL1 560pcs
注解
比較
降額定功率工具
免費樣品
All functionalities, price and availability after sign in.
加到喜好清單
配套產品
Combinables
9
產品詳情
Название
  • Категория Kontaktdon
  • Серия har-flex®
  • Название Signal
  • Элемент Вилка
  • Описание контактов Угловой
Версия
  • Метод подключения Ytmonteringsteknik (SMT)
  • Тип соединения
    Moderkort till dotterkort
    Förlängarkort
    PCB till kabel
  • Число контактов 68
  • Содержимое упаковки 560 stycken på rulle
Технические характеристики
  • Ряды контактов 2
  • Шаг контактов (сторона подключения) 1,27 mm
  • Шаг контактов (сторона сопряжения) 1,27 mm
  • Расстояние между проводниками ≥ 0,4 mm
  • Длина пути тока утечки ≥ 0,4 mm
  • Сопротивление изоляции >109 Ω
  • Сопротивление контактов < 25 mΩ
  • Предельная температура -55 ... +125 °C
  • Усилие вставки ≤ 54,4 N
  • Усилие расстыковки
    ≥ 10,2 N
    ≤ 47,6 N
  • Уровень исполнения 1
  • Циклы стыковки ≥ 500
  • Испытательное напряжение Uср.кв. 0.5 kV
  • Изоляционная группа IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Свойства материала
  • Материал (контактная вставка) Flytkristallpolymer (LCP)
  • Материал (контакты) Kopparlegering
  • Поверхность (контакты)
    Ädelmetall över Ni Kopplingssida
    Sn över Ni Förbindningssida
  • Группа горючести материала согласно UL 94 V-0
  • RoHS överensstämmelse
  • Состояние ВЭА överensstämmelse
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Innehåller ej
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Innehåller ej
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Innehåller ej
  • Законопроект 65 штата Калифорния Innehåller ej
Спецификации и допуски
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Вес нетто 2.595 g
  • Страна изготовления Китай
  • код ТН ВЭД ЕС 85366990
  • GTIN 5713140117457
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
文檔
數據表

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

類型表

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

產品聲明

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

工程數據
3D CAD 數據

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

2D/3D 多方面的 CAD 數據

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

Zuken E³.系列 (2019+)

顯示資訊

下載

顯示資訊

PCB 多方面的 ECAD 數據

顯示資訊

下載

顯示資訊

更多文件
Asset Administration Shell

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比較