Características
Método de terminación de los elementos de sujeción: SMT
Versión
Método de terminación
Terminación de soldadura por reflujo (THR)
Tipo de conexión
De placa madre a tarjeta hija
Tarjeta de alargador
Número de contactos
12
Detalles
Según la norma IEC 61984, se trata de un conector no encapsulado. El usuario debe garantizar la protección contra descarga eléctrica mediante el tipo de instalación apropiada.
Contenidos del paquete
400 piezas en bobina
Características técnicas
Distancia entre contactos (lado de terminación)
2,54 mm
Distancia entre contactos (lado de acoplamiento)
2,54 mm
Corriente nominal
19 A
Voltaje nominal
180 V
Voltaje nominal
acc. to IEC 60664-1
Voltaje de choque nominal
1,5 kV
Nivel de contaminación
2
Distancia de separación
≥0.94 mm
Distancia de deslizamiento
≥0.94 mm PCB
≥1.89 mm Connector
Resistencia de aislamiento
>1010 Ω
Resistencia de contacto
≤ 25 mΩ
Temperatura de limitación
-55 ... +125 °C
Nivel de desempeño
1
Ciclos de conexión
≥ 500
Voltaje de prueba Ur.m.s.
0,84 kV
Grupo de aislamiento
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Moisture Sensitivity Level (MSL)
1 acc. to ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
Process Sensitivity Level (PSL)
R0 acc. to ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
Coplanaridad de contactos
0.1 mm
Propiedades del material
Material (inserto)
Liquid crystal polymer (LCP)
Color (inserto)
Black
Material (contactos)
Copper alloy
Superficie (contactos)
Noble metal over Ni Mating side
Sn over Ni Termination side
Clase de inflamabilidad del material según UL 94
V-0
RoHS
compliant
Estado ELV
compliant
China RoHS
e
Sustancias REACH ANNEX XVII
Not contained
Sustancias REACH ANNEX XIV
Not contained
Sustancias REACH SVHC
Not contained
Sustancias de la Proposición California 65
Not contained