Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
4
Artikelnummer: 15 75 836 2601 000
har-flex Hybrid M ang 8+36 SMT PL1 400pc
har-flex Hybrid M ang 8+36 SMT PL1 400pc

De afbeelding is enkel ter illustratie. Gelieve de productbeschrijving te raadplegen.

Properties Overview
Mannelijke connector
Aansluiting voor reflow solderen (SMT)
Nominale stroom: ‌22.5 A
Contacten: 44
Haaks
Koperlegering
Edelmetaal over Ni Contact zijde, Sn op Ni aansluitzijde
Prestatieniveau: 1
Vloeibaar kristalpolymeer (LCP)
Zwart
Notes
Compare
Free Sample
Artikelnummer: 15 75 836 2601 000
har-flex Hybrid M ang 8+36 SMT PL1 400pc
Notes
Compare
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
4
Productdetails
Identificatie
  • Categorie Connectors
  • Serie har-flex®
  • Identificatie Hybride
  • Element Mannelijke connector
  • Beschrijving van het contact Haaks
Versie
  • Aansluitmethode Aansluiting voor reflow solderen (SMT)
  • Verbindingstype
    Moederbord naar dochterkaart
    Uitbreidingskaart
  • Aantal contacten 44
  • Aantal signaalcontacten 36
  • Aantal voedingscontacten 8
  • Pakketinhoud 400 stuks op een haspel
Technische eigenschappen
  • Contactpitch (aansluitzijde)
    1,27 mm
    2,54 mm
  • Contactpitch (aansluitzijde)
    1,27 mm
    2,54 mm
  • Nominale stroom ‌ 22,5 A
  • Nominale spanning
    ‌ 50 V AC
    ‌ 120 V DC
  • Nominale spanning vlgs. IEC 60664-1
  • Nominale impulsspanning 1,5 kV
  • Mate van verontreiniging 2
  • Tussenruimteafstand
    ≥0,4 mm Signaalcontacten
    ≥1,74 mm Vermogenscontacten
    ≥1,11 mm Signaal naar vermogenscontacten
  • Kruipweg
    ≥0,4 mm PCB: signaalcontacten
    ≥1,74 mm PCB: vermogenscontacten
    ≥1,11 mm PCB: signaal naar vermogenscontacten
    ≥0,4 mm Connector: signaalcontacten
    ≥1,89 mm Connector: vermogenscontacten
    ≥1,99 mm Connector: signaal naar vermogenscontacten
  • Isolatieweerstand >1010 Ω
  • Contactweerstand ≤ 25 mΩ
  • Beperkt de temperatuur -55 ... +125 °C
  • Prestatieniveau 1
  • steekcycli ≥ 500
  • Testspanning Ur.m.s.
    0,5 kV Signaal
    1,39 kV Signaal/vermogen
    1,39 kV Vermogen/vermogen
  • Isolatiegroep IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Vochtgevoeligheidsniveau (Moisture Sensitivity Level, MSL) 1 vlgs. ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
  • Procesgevoeligheidsniveau (Process Sensitivity Level, PSL) R0 vlgs. ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
  • Coplanaire contacten ‌ 0,12 mm
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (insteekstuk) Vloeibaar kristalpolymeer (LCP)
  • Kleur (insteekstuk) Zwart
  • Materiaal (contacten) Koperlegering
  • Oppervlak (contacten)
    Edelmetaal over Ni Contact zijde
    Sn op Ni aansluitzijde
  • Ontvlambaarheidsklasse materiaal vlgs. UL 94 V-0
  • RoHS conform
  • ELV-status conform
  • China RoHS e
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Niet ingesloten
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niet ingesloten
  • REACH SVHC Stoffen Niet ingesloten
  • California Proposition 65 stoffen Niet ingesloten
Specificaties en goedkeuringen
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 1
  • Nettogewicht 2.340 g
  • Land van herkomst China
  • Europees douanetariefnummer 85366990
  • GTIN 5713140204911
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentation
Data Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Type Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Product Declaration

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Engineering Data
3D CAD Data

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

PCB Multi ECAD Data

Informatie weergeven

Downloaden

Informatie weergeven

Further Documents
Asset Administration Shell

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare