Produits correspondants
Produits correspondants NOUVEAU
Combinables
4
Numéro d‘article: 15 85 626 2601 000
har-flex Hybrid F ang 6+26 SMT PL1 400pc
har-flex Hybrid F ang 6+26 SMT PL1 400pc

Les images utilisées sont non contractuelles, veuillez vous référer au descriptif du produit

Vision d'ensemble des propriétés
Connecteur femelle
Raccordement par soudage par refusion (SMT)
Intensité nominale: ‌22.5 A
Contacts: 32
coudé
Alliage de cuivre
Métal noble sur Ni Côté accouplement, Sn sur Ni Côté raccordement
Classe de performance: 1
Polymère à cristaux liquides (LCP)
Noir
Notes
Comparer
Echantillons gratuits
Numéro d‘article: 15 85 626 2601 000
har-flex Hybrid F ang 6+26 SMT PL1 400pc
Notes
Comparer
Echantillons gratuits
All functionalities, price and availability after sign in.
Ajoutez à votre liste de souhaits
Produits correspondants NOUVEAU
Combinables
4
détails du produit
Azonosítás
  • Kategória Connectors
  • Sorozat har-flex®
  • Azonosítás Hybrid
  • Elem Female connector
  • Az érintkező leírása Angled
Verzió
  • Lezárási mód Reflow soldering termination (SMT)
  • Összeköttetés típusa
    Motherboard to daughtercard
    Extender card
  • Érintkezők száma 32
  • Jelzés érintkezők száma 26
  • Energiátviteli érintkezők száma 6
  • Csomag tartalma 400 pieces on reel
Műszaki jellemzők
  • Rasztertávolság (a lezárás oldalán)
    1.27 mm
    2.54 mm
  • Rasztertávolság (az illesztés oldalán)
    1.27 mm
    2.54 mm
  • Névleges áramerősség ‌ 22.5 A
  • Névleges feszültség
    ‌ 50 V AC
    ‌ 120 V DC
  • Névleges feszültség acc. to IEC 60664-1
  • Névleges impulzus feszültség 1.5 kV
  • Szennyeződési fok 2
  • Légköztávolság
    ≥0.4 mm Signal contacts
    ≥1.74 mm Power contacts
    ≥1.11 mm Signal to power contacts
  • Kúszóáramút távolság
    ≥0.4 mm PCB: Signal contacts
    ≥1.74 mm PCB: Power contacts
    ≥1.11 mm PCB: Signal to power contacts
    ≥0.4 mm Connector: Signal contacts
    ≥1.89 mm Connector: Power contacts
    ≥2.09 mm Connector: Signal to power contacts
  • Szigetelés ellenállása >1010 Ω
  • Érintkező ellenállás ≤ 25 mΩ
  • Hőmérséklet korlátozás -55 ... +125 °C
  • Teljesítményszint 1
  • Csatlakoztatási ciklusok ≥ 500
  • Tesztelési feszültség Ur.m.s.
    0.5 kV Signal
    1.39 kV Signal / Power
    1.39 kV Power / Power
  • Szigetelő csoport IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Moisture Sensitivity Level (MSL) 1 acc. to ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
  • Process Sensitivity Level (PSL) R0 acc. to ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
  • Érintkezők elhelyezkedése egy síkban ‌ 0.12 mm
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (betét) Liquid crystal polymer (LCP)
  • Színes (betét) Black
  • Anyag (érintkezők) Copper alloy
  • Felület (érintkező)
    Noble metal over Ni Mating side
    Sn over Ni Termination side
  • Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint V-0
  • RoHS compliant
  • ELV státusz compliant
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH SVHC anyagok Not contained
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Not contained
Előírások és jóváhagyások
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Nettó tömeg 2,049 g
  • Származási ország China
  • Európai vámtarifaszám 85366990
  • GTIN 5713140205222
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentation
Data Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Type Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Déclaration produit

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Donnée Ingénierie
3D CAD Data

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

PCB Multi ECAD DATA

Montrer les informations

Télécharger

Montrer les informations

Documents suivants
Asset Administration Shell

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparer