myHARTING Login
Конфигураторы
Produkty
Produkty
Złącza przemysłowe / Han
®
Złącza okrągłe
Elementy do połączeń
Przemysłowe switche Ethernetowe
Przyciski panelowe
Sprzęt do ładowania dla elektromobilności
Narzędzia
Rozwiązania zindywidualizowane
Okablowanie systemowe
myHARTING
Pobierz / Zamówienie katalogu
Pobierz / Zamówienie katalogu
Загрузить каталоги
Загрузить чертежи ePLAN
Загрузить чертежи Zuken E3series
Канал HARTING на YouTube
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
Добавить в Избранное
Удалить из списка избранных компонентов
Matching Products
Matching Products
НОВИНКА
Combinables
4
данные отсутствуют
eShop
...
Série
har
-flex
®
15 85 208 2601 000
Артикул: 15 85 208 2601 000
har-flex Hybrid F ang 2+8 SMT PL1 400pcs
Общий вид. Подробная информация - см. описание компонента.
Properties Overview
Розетка
Соединение методом пайки оплавлением припоя (SMT)
Номинальный ток: 22.5 A
Контакты: 10
Угловой
Медный сплав
Благородный металл поверх Ni Сторона соединения, Sn поверх Ni Сторона подключения
Уровень исполнения: 1
Жидкокристаллический полимер (LCP)
Черный
Примечания
Compare
Free Sample
Артикул: 15 85 208 2601 000
har-flex Hybrid F ang 2+8 SMT PL1 400pcs
Примечания
Compare
Free Sample
All functionalities, price and availability after
sign in
.
Добавить в Избранное
Удалить из списка избранных компонентов
Distributors
E-Mail Inquiry
Matching Products
НОВИНКА
Combinables
4
данные отсутствуют
Обзор
Product Details
Downloads
Knowledge
Distributors
Product Details
Downloads
Knowledge
Distributors
Информация о компоненте
Identification
Category
Connectors
Series
har
-flex
®
Identification
Hybrid
Element
Female connector
Description of the contact
Angled
Version
Termination method
Reflow soldering termination (SMT)
Connection type
Motherboard to daughtercard
Extender card
Number of contacts
10
Number of signal contacts
8
Number of power contacts
2
Pack contents
400 pieces on reel
Technical characteristics
Contact spacing (termination side)
1.27 mm
2.54 mm
Contact spacing (mating side)
1.27 mm
2.54 mm
Rated current
22.5 A
Rated voltage
50 V AC
120 V DC
Rated voltage
conf. cu IEC 60664-1
Rated impulse voltage
1.5 kV
Pollution degree
2
Clearance distance
≥0,4 mm Contacte de semnal
≥1,74 mm Contacte de putere
≥1,11 mm Contacte semnal la putere
Creepage distance
≥0,4 mm PCB: Contacte de semnal
≥1,74 mm PCB: Contacte de putere
≥1,11 mm PCB: Semnal la contacte de putere
≥0,4 mm Conector: Contacte de semnal
≥1,89 mm Conector: Contacte de putere
≥2,09 mm Conector: Contacte semnal la putere
Insulation resistance
>10
10
Ω
Contact resistance
≤ 25 mΩ
Limiting temperature
-55 ... +125 °C
Performance level
1
Mating cycles
≥ 500
Test voltage U
r.m.s.
0.5 kV Signal
1.39 kV Signal / Power
1.39 kV Power / Power
Isolation group
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Moisture Sensitivity Level (MSL)
1 conf. ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
Process Sensitivity Level (PSL)
R0 conf. ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
Coplanarity of contacts
0,12 mm
Material properties
Material (insert)
Polimer cristale lichide (LCP)
Colour (insert)
Negru
Material (contacts)
Aliaj de cupru
Surface (contacts)
Metal nobil peste Ni Partea de cuplare
Sn peste Ni Partea terminaţiilor
Material flammability class acc. to UL 94
V-0
RoHS
conform
ELV status
conform
China RoHS
e
REACH Annex XVII substances
Nu este inclus
REACH ANNEX XIV substances
Nu este inclus
REACH SVHC substances
Nu este inclus
California Proposition 65 substances
Nu este inclus
Specifications and approvals
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Commercial data
Packaging size
1
Country of origin
China
European customs tariff number
85366990
GTIN
5713140205208
eCl@ss
27460201 PCB connector (board connector)
ETIM
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415
Downloads
Документация для загрузки
Documentation
Data Sheet
Показать информацию
Скрыть информацию
Download Settings
PDF (Portuguese_PT)
PDF (Spanish_MX)
PDF (Чешский)
PDF (Немецкий)
PDF (Испанский)
PDF (Итальянский)
PDF (Венгерский)
PDF (Японский)
PDF (Английский)
PDF (Корейский)
PDF (Французский)
PDF (Польский)
PDF (Нидерландский)
PDF (Датский)
PDF (Румынский)
PDF (Турецкий)
PDF (Русский)
PDF (Шведский)
PDF (Трад. китайский)
PDF (Китайский упрощенный)
Загрузить
Показать информацию
Скрыть информацию
The data sheet in PDF format describes the general and technical properties of the product, lists the applied standards and approvals and serves as documentation.
Type Sheet
Показать информацию
Скрыть информацию
Download Settings
PDF
CGM
DXF
Загрузить
Показать информацию
Скрыть информацию
The type sheet is a 2D figure of the product. It is available in file formats PDF, CMG and DXF.
Product Declaration
Показать информацию
Скрыть информацию
Download Settings
PDF (Английский)
Загрузить
Показать информацию
Скрыть информацию
The product declaration in PDF format documents the conformity of the product with various standards such as RoHS, REACH, ELV etc.
Engineering Data
3D CAD Data
Показать информацию
Скрыть информацию
Download Settings
STEP
JT
Загрузить
Показать информацию
Скрыть информацию
Neutral 3D CAD data for all common CAD tools. They can be used for a quick and easy use of HARTING products in CAx engineering processes.
PCB Multi ECAD Data
Показать информацию
Скрыть информацию
Загрузить
Показать информацию
Скрыть информацию
Over 20 different formats for all common PCB software design tools. The data packages consist of footprints, circuit symbols and 3D CAD data. They can be used for a quick and easy integration of HARTING products in CAx engineering processes.
Click
here
for further information.
Further Documents
Asset Administration Shell
Показать информацию
Скрыть информацию
Download Settings
AAS
Загрузить
Показать информацию
Скрыть информацию
The AAS data is organised in a structured way according to an open standard from IDTA (
International Digital Twin Association
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
Закрыть
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
Compare