Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Combinables
3
Codice prodotto: 33 15 243 0100 007
har-flex, 26p, with sr, PVC, L=100mm
har-flex, 26p, with sr, PVC, L=100mm

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Cavi pre-assemblati
Pre-cablato su entrambi i lati
Cavo in rame (senza forature)
Lunghezza del cavo: 0.1 m
Note
Confronta
Codice prodotto: 33 15 243 0100 007
har-flex, 26p, with sr, PVC, L=100mm
Note
Confronta
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
Combinables
3
Dettagli del prodotto
Part List
  • Part list details
    Connector 1
    Connector 2
Identificatie
  • Categorie Systeembekabeling
  • Serie har-flex®
  • Element Kabelmodules
  • Specificatie Voorgemonteerd aan beide kanten
  • Connector 1
    har-flex®
    Vrouwelijke connector
    Met trekontlasting
  • Connector 2
    har-flex®
    Vrouwelijke connector
    Met trekontlasting
    Andere connectorrichting
  • Type kabel Koperkabel (vlak)
Versie
  • Kabellengte 0,1 m
  • Aantal kernen 26
  • Kernstructuur 26x AWG 30
Technische eigenschappen
  • Contactpitch (aansluitzijde) 1,27 mm
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (kabel) PVC
  • Kleur (kabel) Grijs
  • RoHS conform
  • ELV-status conform
  • China RoHS e
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Niet ingesloten
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niet ingesloten
  • REACH SVHC Stoffen Niet ingesloten
  • California Proposition 65 stoffen Niet ingesloten
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 10
  • Nettogewicht 19 g
  • Land van herkomst China
  • Europees douanetariefnummer 85444290
  • GTIN 5713140245105
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentazione
Scheda tecnica

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Scheda di tipo

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dichiarazione di prodotto

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Ulteriore documentazione
Asset Administration Shell

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Confronta