매칭 제품
매칭 제품 NEW
품번들: 09 19 530 7923
SEK-19 SV HT MA STD ANG29 30P PL3
SEK-19 SV HT MA STD ANG29 30P PL3

이미지는 예시에 불과합니다. 제품설명을 참조하십시오.

속성 개요
수형 커넥터
리플로우 솔더링 터미네이션 (THR)
정격 전류: ‌1 A
접점: 30
앵글형
구리 합금
Ni 귀금속 도금 체결 측면, Ni 주석 도금 터미네이션 사이드
성능 레벨: 3, IEC 60603-13 규격 준수
열가소성 수지 (PCT)
베이지색
Notes
비교하다
품번들: 09 19 530 7923
SEK-19 SV HT MA STD ANG29 30P PL3
Notes
비교하다
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
매칭 제품 NEW
제품 상세 정보
식별
  • 카테고리 커넥터
  • 제품 시리즈 SEK 표준형
  • 요소 수형 커넥터
  • 접점 설명 앵글형
버전
  • 터미네이션 방법 리플로우 솔더링 터미네이션 (THR)
  • 연결 유형 PCB와 케이블 간 연결
  • 컨택트핀 개수 30
  • 터미네이션 길이 2.9 mm
기술적 특성
  • 접점 열 2
  • 단자 중심간 거리 (터미네이션 측면) 2.54 mm
  • 정격 전류 ‌ 1 A
  • 절연 저항 >109 Ω
  • 접점 저항 ≤ 20 mΩ
  • 제한 온도 -55 ... +125 °C (60초 동안 최대 240 °C에서 리플로우 납땜 작업)리플로우 납땜 지원리플로우 납땜 지원
  • 삽입 포스 ≤ 90 N
  • 철수 포스 ≤ 90 N
  • 성능 레벨
    3
    IEC 60603-13 규격 준수
  • 체결 주기 ≥ 50
  • 테스트 전압 Ur.m.s. 1 kV
  • 고립 그룹 II (400 ≤ CTI < 600)
자재 특성
  • 재료 (인서트) 열가소성 수지 (PCT)
  • 컬러 (인서트) 베이지색
  • 재료 (접점) 구리 합금
  • 표면 (접점)
    Ni 귀금속 도금 체결 측면
    Ni 주석 도금 터미네이션 사이드
  • UL 94 규격에 따른 소재 가연성 클래스 V-0
  • RoHS 준수
  • ELV 상태 준수
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 물질 no
  • REACH ANNEX XIV 물질 no
  • REACH SVHC 물질 no
  • 철도 차량의 화재 방지 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 위험 레벨에 따라 요구조건 설정 R26
상세명세 및 승인
  • 사양 IEC 60603-13
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
상업용 데이터
  • 포장 규격 1
  • GTIN 5713140213814
  • eCl@ss 27,460,201.00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
다운로드
Download Package
선적 서류 비치
데이터 시트

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

유형 시트

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

제품 선언

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

엔지니어링 데이터
3D CAD 데이터

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

PCB 다중 ECAD 데이터

정보 보기

다운로드

정보 보기

추가 문서
Fire Protection
다운로드 설정
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
비교하다