Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
14
Tools
2
Artikelnummer: 21 01 100 9933
M12 Power Fem PWR/PE Cont. Crimp 1,5mm²
M12 Power Fem PWR/PE Cont. Crimp 1,5mm²

De afbeelding is enkel ter illustratie. Gelieve de productbeschrijving te raadplegen.

Properties Overview
Krimpcontact
23,2 mm lengte
Vrouwelijk
Koperlegering
Verguld
Dwarsdoorsnede geleider: 1.5 mm²
AWG 16
Notes
Compare
Artikelnummer: 21 01 100 9933
M12 Power Fem PWR/PE Cont. Crimp 1,5mm²
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
14
Tools
2
Productdetails
Identificatie
  • Categorie Contacten
  • Serie Ronde connectoren M12
  • Identificatie Power
  • Type contact Krimpcontact
  • Beschrijving van het contact 23,2 mm lengte
Versie
  • Aansluitmethode Krimpaansluiting
  • Geslacht Vrouwelijk
  • Productieproces Gedraaide contacten
Technische eigenschappen
  • Dwarsdoorsnede geleider (mm²) 1,5 mm²
  • Dwarsdoorsnede geleider (AWG) AWG 16
  • Prestatieniveau 1
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (contacten) Koperlegering
  • Oppervlak (contacten) Verguld
  • RoHS conform met uitzondering
  • RoHS-uitzonderingen 6(c): koperlegering bevat max. 4 % lood per gewicht
  • ELV-status conform met uitzondering
  • China RoHS 50
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Niet ingesloten
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niet ingesloten
  • REACH SVHC Stoffen Ja
  • REACH SVHC Stoffen Lood
  • ECHA SCIP-nummer 339476a1-86ba-49e9-ab4b-cd336420d72a
  • California Proposition 65 stoffen Ja
  • California Proposition 65 stoffen
    Lood
    Nikkel
Specificaties en goedkeuringen
  • PROFINET Ja
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 50
  • Nettogewicht 0,69 g
  • Land van herkomst Duitsland
  • Europees douanetariefnummer 85366990
  • GTIN 5713140229372
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
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
Downloaden

Informatie weergeven

EPLAN Data Portal

Informatie weergeven

Downloaden