Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Combinables
4
Objednací číslo: 09 35 002 6001
Han PP V14 Signal THT 10-pole angled
Han PP V14 Signal THT 10-pole angled

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Konektory
Zásuvka (female)
Pájené připojení
Polyamid (PA)
Černá
Jmenovitý proud: ‌5 A
Kontakty: 10
Slitina mědi
Ušlechtilý kov na Ni Na straně konektoru, Sn na Ni Na straně připojení
Poznámky
Porovnejte
Vzorek zdarma
Objednací číslo: 09 35 002 6001
Han PP V14 Signal THT 10-pole angled
Poznámky
Porovnejte
Vzorek zdarma
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Combinables
4
Detaily produktu
Bezeichnung
  • Kategorie Steckverbinder
  • Baureihe Han® PushPull (V14)
  • Bezeichnung Signal
  • Komponente Buchse
  • Beschreibung gewinkelt
  • Merkmale intuitive Verriegelung
Ausführung
  • Anschlussart Lötanschluss
  • Schirmung voll geschirmt, 360° Schirmkontakt
  • Kontaktanzahl 10
Technische Kennwerte
  • Raster, anschlussseitig
    2,4 mm
    3 mm
  • Raster, steckseitig
    2,4 mm
    3 mm
  • Bemessungsstrom ‌ 5 A
  • Bemessungsspannung 50 V
  • Bemessungsstoßspannung 1,5 kV
  • Verschmutzungsgrad 3
  • Luftstrecke ≥ 1,4 mm
  • Kriechstrecke ≥ 1,4 mm
  • Isolationswiderstand >109 Ω
  • Durchgangswiderstand ≤ 10 mΩ
  • Grenztemperatur -40 ... +85 °C
  • Steckkraft ‌ 50 N
  • Ziehkraft ‌ 50 N
  • Steckzyklen ≥ 500
  • Prüfspannung Ueff
    1,5 kV (Kontakt-Kontakt)
    1,5 kV (Kontakt-Masse)
  • Isolierstoffgruppe I (600 ≤ CTI)
  • Vibrationsbeständigkeit 10-500 Hz, 5 g, 0,35 mm, 10 Zyklen nach IEC 61373 Kategorie 1 Klasse B
  • Schockbeständigkeit 50 g / 11 ms, 10 Stöße / Achse und Richtung
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Einsatz Polyamid (PA)
  • Farbe Einsatz schwarz
  • Werkstoff Kontakte Kupferlegierung
  • Kontaktoberfläche
    Edelmetall über Ni steckseitig
    Sn über Ni anschlussseitig
  • Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
  • RoHS konform
  • ELV Status konform
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe nicht enthalten
  • California Proposition 65 Stoffe nicht enthalten
Normen und Zulassungen
  • Normen IEC 61076-3-117 Variante 14 (V14)
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Zulassungen DNV GL
  • PROFINET ja
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 40
  • Nettogewicht 6,12 g
  • Ursprungsland China
  • europäische Zolltarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140053816
  • eCl@ss 27440205 Kontakteinsatz für Industriesteckverbinder
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Technická data
3D CAD data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

2D/3D Multi CAD Data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Řada Zuken E³. (2019+)

Zobrazit informace

Nahrát

Zobrazit informace

PCB Multi ECAD Data

Zobrazit informace

Nahrát

Zobrazit informace

Další dokumenty
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte