Productos combinables
Productos combinables NEW
Contacts
15
Combinables
1
Tools
2
Accessories
9
Pótalkatrész
1
Lengő csatlakozóházak/házak
70
Part Number: 09 16 028 3101
Han 28DD F-c
Han 28DD F-c

Imagem somente para efeito ilustrativo. Favor observar a descrição do produto.

Resumen de caracterísiticas
Inserts
Crimp termination
Female
RAL 7032 (pebble grey)
Rated current: ‌10 A
Size: 10 A
Contacts: 28
Conductor cross-section: 0.14 ... 2.5 mm²
Notes
Comparar
Cargar en configurador
NEW
Curvas deriva intensidad
Part Number: 09 16 028 3101
Han 28DD F-c
Notes
Comparar
Cargar en configurador
NEW
Curvas deriva intensidad
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Productos combinables NEW
Contacts
15
Combinables
1
Tools
2
Accessories
9
Spare Part
1
Hoods/Housings
70
Detalhes do produto
Identification
  • Category Inserts
  • Series Han DD®
Version
  • Termination method Crimp termination
  • Gender Female
  • Size 10 A
  • Number of contacts 28
  • PE contact Yes
  • Details Please order crimp contacts separately.
Technical characteristics
  • Conductor cross-section 0.14 ... 2.5 mm²
  • Rated current ‌ 10 A
  • Rated voltage 250 V
  • Rated impulse voltage 4 kV
  • Pollution degree 3
  • Rated voltage acc. to UL 600 V
  • Rated voltage acc. to CSA 600 V
  • Insulation resistance >1010 Ω
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Mating cycles ≥ 500
Material properties
  • Colour (insert) RAL 7032 (stengrå)
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS överensstämmelse
  • ELV status överensstämmelse
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Innehåller ej
  • REACH ANNEX XIV substances Innehåller ej
  • REACH SVHC substances Innehåller ej
  • California Proposition 65 substances Innehåller ej
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Approvals DNV GL
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 31.5 g
  • Country of origin China
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140163126
  • eCl@ss 27440205 Contact insert for industrial connectors
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentación
Ficha técnica

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Plano técnico

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Declaración de producto

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar informação

Baixar

Mostrar informação

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Catalogues & Brochures
Chapter Han D® / DD®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar