Eşleşen ürünler
Eşleşen ürünler YENİ
Successor Products
1
Parça numarası: 09 45 145 3910
HPP V4 USB 2.0 type B, PP - IP20, 0,5m
HPP V4 USB 2.0 type B, PP - IP20, 0,5m

Resim yalnızca gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.

Özellikleri gözden geçirin
Kablo takımları
Her iki tarafta önceden monte edilmiş
Bakır kablo (yuvarlak)
Kablo uzunluğu: 0.5 m
Notlar
Karşılaştırın
Bu ürün artık sipariş edilemez.yerine geçen ürünü kullanabilirsiniz. 09454453910.
Parça numarası: 09 45 145 3910
HPP V4 USB 2.0 type B, PP - IP20, 0,5m
Notlar
Karşılaştırın
All functionalities, price and availability after sign in.
İstek listesine ekle
Eşleşen ürünler YENİ
Successor Products
1
Ürün detayları
Tanımlama
  • Kategori Sistem kablajı
  • Seri USB
  • Eleman Kablo takımları
  • Teknik özellikler Her iki tarafta önceden monte edilmiş
  • Konnektör 1
    HARTING PushPull (V4) USB 2.0
    Tip B
  • Konnektör 2
    IP20 USB 2.0
    Tip B
  • Kablo tipi Bakır kablo (yuvarlak)
Sürüm
  • Kablo uzunluğu 0,5 m
  • Damar sayısı 4
  • Damar yapısı 4 telli
  • Koruma Ekranlı
Teknik özellikler
  • Kablo Çapı 4,9 mm
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (kablo) PVC
  • Renk (kablo) Siyah
Özellikler ve onaylar
  • Özellikler IEC 61076-3-106 Varyant 4 (V4)
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 1
  • Net ağırlık 48,85 g
  • Menşei ülkesi Almanya
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85444290
  • GTIN 5713140900462
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Karşılaştırın