Productos combinables
Productos combinables NEW
Hoods/Housings
2
System Cables
24
Part Number: 09 45 541 1907
HPP V4 USB 2.0 PCB, 2x USB B-B straight
HPP V4 USB 2.0 PCB, 2x USB B-B straight

Imagem somente para efeito ilustrativo. Favor observar a descrição do produto.

Resumen de caracterísiticas
Adapter PCB, USB 2.0 type B 90° angled to USB 2.0 type B 90° angled, Contacts: 4
Notes
Comparar
Este producto ya no se puede solicitar. Por favor, contacte con su distribuidor local.
Part Number: 09 45 541 1907
HPP V4 USB 2.0 PCB, 2x USB B-B straight
Notes
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Productos combinables NEW
Hoods/Housings
2
System Cables
24
Detalhes do produto
Identification
  • Category Connectors
  • Series HARTING PushPull (V4)
  • Identification USB
  • Element Adapter PCB
  • Specification USB 2.0 type B to USB 2.0 type B
  • Adapter for Jack to jack
Version
  • Shielding Fully shielded, 360° shielding contact
  • Number of contacts 4
Technical characteristics
  • Limiting temperature -40 ... +70 °C
  • Mating cycles ≥ 750
Material properties
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances Lead
Specifications and approvals
  • Specifications IEC 61076-3-106 Variant 4 (V4)
  • Approvals DNV GL
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 12.33 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140061040
  • eCl@ss 27440205 Contact insert for industrial connectors
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentación
Ficha técnica

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Plano técnico

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Declaración de producto

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar