Matching Products
Matching Products NEW
Zubehör
5
部品番号: 09 66 212 6600
DSUB SV FE SSDP ANG73-254 15P PL2 HOLE
DSUB SV FE SSDP ANG73-254 15P PL2 HOLE

画像は一例です。製品詳細を参照ください。

Properties Overview
コネクタ
ウェーブ半田付け端子
定格電流: ‌6.5 A
メス
サイズ: D-Sub 2
サーモプラスチック製、ガラス繊維入り (PBTP), シェル:めっき加工スチール
コンタクト: 15
銅合金
貴金属メッキ 下地Ni
ノート
Compare
NEW
Derating tool
部品番号: 09 66 212 6600
DSUB SV FE SSDP ANG73-254 15P PL2 HOLE
ノート
Compare
NEW
Derating tool
All functionalities, price and availability after sign in.
要望リストへ追加
Matching Products NEW
Accessories
5
製品詳細
Azonosítás
  • Kategória Connectors
  • Sorozat D-Sub
  • Azonosítás Standard
  • Elem Connector
  • Az érintkező leírása
    Stamped
    Angled
Verzió
  • Lezárási mód Wave soldering termination
  • Fajta Female
  • Méret D-Sub 2
  • Összeköttetés típusa Motherboard to daughtercard
  • Érintkezők száma 15
  • Lezárás hossz 2.9 mm
  • Rögzítés típusa Fixing flange with feed through hole Ø 3.1 mm
Műszaki jellemzők
  • Sorköz 2.54 mm
  • Rasztertávolság (a lezárás oldalán) 2.74 mm
  • Névleges áramerősség ‌ 6.5 A
  • Légköztávolság ≥ 1 mm
  • Kúszóáramút távolság ≥ 1 mm
  • Szigetelés ellenállása >1010 Ω
  • Érintkező ellenállás ≤ 10 mΩ
  • Hőmérséklet korlátozás -55 ... +125 °C
  • Benyomási erő ≤ 50 N
  • Kihúzási erő
    ≥ 4.5 N
    ≤ 33 N
  • Teljesítményszint
    2
    enligt CECC 75301-802
  • Csatlakoztatási ciklusok ≥ 250
  • Tesztelési feszültség Ur.m.s. 1 kV
  • Szigetelő csoport IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • NYÁK vastagsága ≥1.6 mm
  • Telepítési magasság ‌ 7,3 mm
  • Hot plugging No
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (betét)
    Termoplast, glasfiberfylld (PBTP)
    Skal: pläterat stål
  • Színes (betét) Svart
  • Anyag (érintkezők) Kopparlegering
  • Felület (érintkező) Ädelmetall över Ni
  • Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint V-0
  • RoHS överensstämmelse
  • ELV státusz överensstämmelse
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Innehåller ej
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Innehåller ej
  • REACH SVHC anyagok Innehåller ej
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Ja
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
    Bly
    Nickel
  • Tűzvédelem a vasúti járműveken EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Követelménymeghatározás veszélyszintekkel R26
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok DIN 41652
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 100
  • Nettó tömeg 10.6 g
  • Származási ország Romania
  • Európai vámtarifaszám 85366990
  • GTIN 5713140221048
  • eCl@ss 27440214 D-Sub coupler
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
Documentation
Data Sheet

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Type Sheet

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Product Declaration

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Engineering Data
PCB Multi ECAD Data

情報を表示

ダウンロード

情報を表示

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare