Productos combinables
Productos combinables NEW
Contacts
17
Combinables
9
Tools
4
Part Number: 09 73 178 6907
DIN-Signal M078+2MW-13,0C1-2
DIN-Signal M078+2MW-13,0C1-2

Imagem somente para efeito ilustrativo. Favor observar a descrição do produto.

Resumen de caracterísiticas
Connector, Male connector, Thermoplastic resin, glass-fibre filled, Motherboard to daughtercard, PCB to cable, Cable to cable, Wrap termination, Rated current: 2A, Contacts: 78, + 2 additional special contacts, Straight, Copper alloy, Noble metal, Performance level: 2, acc. to IEC 60603-2, Coding: Coding with loss of contacts, PCB fixing: With fixing flange
Notes
Comparar
Part Number: 09 73 178 6907
DIN-Signal M078+2MW-13,0C1-2
Notes
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Productos combinables NEW
Contacts
17
Combinables
9
Tools
4
Detalhes do produto
Identificación
  • Categoría Conectores
  • Serie DIN 41612
  • Identificación Tipo M inverso
  • Elemento Conector macho
  • Descripción del contacto Recto
  • Características Corriente nominal de contactos especiales: ver hoja de datos de los contactos seleccionados
Versión
  • Método de terminación Terminación enrollada
  • Tipo de conexión
    De placa madre a tarjeta hija
    De placa de circuitos impresos a cable
    De cable a cable
  • Número de contactos 80
  • Numero de contactos de señal 78
  • Configuración de contacto Filas a, b y c, posiciones 4, 5, ... , 28, 29
  • Longitud de terminación 13 mm
  • Codificación Codificación con pérdida de contactos
  • Fijación de placas de circuitos impresos Con brida de fijación
Características técnicas
  • Filas de contacto 3
  • Distancia entre contactos (lado de terminación)
    2,54 mm
    7,62 mm
  • Distancia entre contactos (lado de acoplamiento)
    2.54 mm
    7.62 mm
  • Corriente nominal ‌ 2 A
  • Corriente nominal Rated current measured at 20 °C, see derating curve for details
  • Distancia de separación ≥ 1.2 mm
  • Distancia de deslizamiento ≥ 1.2 mm
  • Resistencia de aislamiento >1012 Ω
  • Resistencia de contacto ≤ 20 mΩ
  • Temperatura de limitación -55 ... +125 °C
  • Fuerza de inserción ≤ 74 N
  • Fuerza de extracción ≤ 50 N
  • Nivel de rendimiento
    2
    acc. to IEC 60603-2
  • Ciclos de conexión ≥ 400
  • Tensión de prueba Ur.m.s.
    1 kV (contact-contact)
    1.55 kV (contact-ground)
  • Grupo de aislamiento IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Hot plugging No
Propiedades del material
  • Material (aislante) Thermoplastic resin, glass-fibre filled
  • Color (aislante) RAL 7032 (pebble grey)
  • Material (contactos) Copper alloy
  • Superficie (contactos)
    Au over Pd/Ni over Ni
    Ni Termination side
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • Estado ELV compliant
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII Not contained
  • Sustancias REACH ANNEX XIV Not contained
  • Sustancias REACH SVHC Not contained
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones IEC 60603-2 (complementary)
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Clasificación para el sector ferroviario F4/I3 acc. to NFF 16-101/102
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 20
  • País de origen Rumanía
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140197671
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentación
Ficha técnica

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Plano técnico

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Declaración de producto

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Objetos PCB Multi ECAD

Mostrar informação

Baixar

Mostrar informação

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar