De afbeelding is enkel ter illustratie. Gelieve de productbeschrijving te raadplegen.
Properties Overview
Mannelijke connector
Aansluitng voor THR reflow solderen (THR)
Nominale stroom: 2 A
Contacten: 20
Recht
Koperlegering
Au over Pd/Ni over Ni, Sn op Ni aansluitzijde
Prestatieniveau: 2, vlgs. IEC 60603-2
Codering: Codering met verlies van contacten
PCB-bevestiging: Zonder bevestigingsflens
Thermoplastisch hars, gevulde glasvezel
Beige