配套產品
配套產品
Combinables
15
Accessories
1
零件號: 09 75 220 6804 791
DIN-Signal 3Q020FR-3,0C1-2-CTI400 T&R240
DIN-Signal 3Q020FR-3,0C1-2-CTI400 T&R240

圖片僅作參考,請參閱產品說明。

屬性概述
母連接器
回焊焊接接線方式(THR)
額定電流: ‌2 A
插針: 20
彎式
銅合金
鎳表面鍍貴金屬 界面端, 鎳表面鍍錫 接線端
性能等級: 2, 符合IEC 60603-2 標準
編碼: 不缺針的編碼方式
PCB 固定: 帶固定法蘭
熱塑性樹脂,玻璃纖維填充
米色
注解
比較
降額定功率工具
此產品不再可訂購。 請聯繫您當地的經銷合作夥伴。
零件號: 09 75 220 6804 791
DIN-Signal 3Q020FR-3,0C1-2-CTI400 T&R240
注解
比較
降額定功率工具
All functionalities, price and availability after sign in.
加到喜好清單
配套產品
Combinables
15
Accessories
1
產品詳情
Identification
  • Category Connectors
  • Series DIN 41612
  • Identification Type 3Q
  • Element Female connector
  • Description of the contact Angled
  • Features Colour deviations and speckles permitted
Version
  • Termination method Reflow soldering termination (THR)
  • Connection type
    Motherboard to daughtercard
    Extender card
  • Number of contacts 20
  • Contact configuration Rows a and b, positions 1, 2, ... , 9, 10
  • Termination length 3 mm
  • Coding Coding with loss of contacts
  • PCB fixing With fixing flange
  • Pack contents 240 pieces on reel
Technical characteristics
  • Contact rows 2
  • Contact spacing (termination side) 2.54 mm
  • Contact spacing (mating side) 2.54 mm
  • Rated current ‌ 2 A
  • Rated current 額定電流在 20°C 下測得,請參見降額曲線了解詳細信息
  • Clearance distance ≥ 1.2 mm
  • Creepage distance ≥ 1.2 mm
  • Insulation resistance >1012 Ω
  • Contact resistance ≤ 20 mΩ
  • Limiting temperature -55 ... +125 °C (在最高 +240 °C 的回流焊過程中 15 s)
  • Insertion force ≤ 20 N
  • Withdrawal force ≤ 20 N
  • Performance level
    2
    符合IEC 60603-2 標準
  • Mating cycles ≥ 400
  • Test voltage Ur.m.s. 1 kV
  • Isolation group II (400 ≤ CTI < 600)
  • Hot plugging
Material properties
  • Material (insert) 熱塑性樹脂,玻璃纖維填充
  • Colour (insert) 米色
  • Material (contacts) 銅合金
  • Surface (contacts)
    鎳表面鍍貴金屬 界面端
    鎳表面鍍錫 接線端
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV status 符合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances 不包含
  • REACH ANNEX XIV substances 不包含
  • REACH SVHC substances 不包含
  • California Proposition 65 substances
  • California Proposition 65 substances
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Requirement set with Hazard Levels R26
Specifications and approvals
  • Specifications IEC 60603-2 (標準化配件)
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Railway classification F4/I3 按照NFF 16-101/102
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 9.41 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140196704
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
文檔
數據表

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

類型表

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

產品聲明

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

工程數據
3D CAD 數據

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

PCB 多方面的 ECAD 數據

顯示資訊

下載

顯示資訊

更多文件
Fire Protection
下載設定
Asset Administration Shell

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比較