Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
11
Tools
1
N.º de referencia: 09 22 322 6918
DIN-Signal 2B022MR-3,0C1-2-clip-V22
DIN-Signal 2B022MR-3,0C1-2-clip-V22

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Male connector
Reflow soldering termination (THR)
Rated current: ‌2 A
Contacts: 22
Angled
Copper alloy
Au over NiP over Ni Mating side, Sn over Ni Termination side
Performance level: 2, acc. to IEC 60603-2
Coding: Coding with loss of contacts
PCB fixing: With fixing flange, With snap-in clip
Thermoplastic resin, glass-fibre filled
RAL 7035 (light grey)
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
N.º de referencia: 09 22 322 6918
DIN-Signal 2B022MR-3,0C1-2-clip-V22
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
11
Tools
1
Detalles del producto
Identificatie
  • Categorie Connectors
  • Serie DIN 41612
  • Identificatie Type 2B
  • Element Mannelijke connector
  • Beschrijving van het contact Haaks
  • Eigenschappen Kleurafwijkingen en stippeltjes toegestaan
Versie
  • Aansluitmethode Aansluitng voor THR reflow solderen (THR)
  • Verbindingstype
    Moederbord naar dochterkaart
    Uitbreidingskaart
  • Aantal contacten 22
  • Contactconfiguratie Zie tekening
  • Codering Codering met verlies van contacten
  • PCB-bevestiging
    Met bevestigingsflens
    Met snap-in clip
Technische eigenschappen
  • Contactrijen 2
  • Contactpitch (aansluitzijde) 2.54 mm
  • Contactpitch (aansluitzijde) 2.54 mm
  • Nominale stroom ‌ 2 A
  • Nominale stroom Rated current measured at 20 °C, see derating curve for details
  • Tussenruimteafstand ≥ 1.2 mm
  • Kruipweg ≥ 1.2 mm
  • Isolatieweerstand >1011 Ω
  • Contactweerstand ≤ 20 mΩ
  • Beperkt de temperatuur -55 ... +125 °C (during reflow soldering max. +240 °C for 15 s)
  • Insteekkracht ≤ 30 N
  • Uittrekkracht ≤ 20 N
  • Prestatieniveau
    2
    acc. to IEC 60603-2
  • steekcycli ≥ 400
  • Testspanning Ur.m.s. 1 kV
  • Isolatiegroep I (600 ≤ CTI)
  • Hot plugging No
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (insteekstuk) Thermoplastic resin, glass-fibre filled
  • Kleur (insteekstuk) RAL 7035 (light grey)
  • Materiaal (contacten) Copper alloy
  • Oppervlak (contacten)
    Au over NiP over Ni Mating side
    Sn over Ni Termination side
  • Ontvlambaarheidsklasse materiaal vlgs. UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • ELV-status compliant
  • China RoHS e
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Not contained
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Not contained
  • REACH SVHC Stoffen Not contained
  • California Proposition 65 stoffen Yes
  • California Proposition 65 stoffen
    Lead
    Nickel
  • Brandbeveiliging op spoorwegvoertuigen EN 45545-2 (2020-08)
  • Benodigdhedenset met gevarenniveaus R26
Specificaties en goedkeuringen
  • Specificaties IEC 60603-2 (complementary)
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Spoorwegclassificatie F1/I2 acc. to NFF 16-101/102
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 20
  • Nettogewicht 6,15 g
  • Land van herkomst Duitsland
  • Europees douanetariefnummer 85366990
  • GTIN 5713140913295
  • eCl@ss 27.460.201,00
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Objetos PCB Multi ECAD

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Otros documentos
Fire Protection
Configuración de descarga
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar