Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
11
Tools
1
N.º de referencia: 09 22 322 6918
DIN-Signal 2B022MR-3,0C1-2-clip-V22
DIN-Signal 2B022MR-3,0C1-2-clip-V22

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Male connector
Reflow soldering termination (THR)
Rated current: ‌2 A
Contacts: 22
Angled
Copper alloy
Au over NiP over Ni Mating side, Sn over Ni Termination side
Performance level: 2, acc. to IEC 60603-2
Coding: Coding with loss of contacts
PCB fixing: With fixing flange, With snap-in clip
Thermoplastic resin, glass-fibre filled
RAL 7035 (light grey)
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
N.º de referencia: 09 22 322 6918
DIN-Signal 2B022MR-3,0C1-2-clip-V22
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
11
Tools
1
Detalles del producto
Identification
  • Catégorie Connecteurs
  • Série DIN 41612
  • Identification Type 2B
  • Elément Connecteur mâle
  • Description du contact coudé
  • Caractéristiques Écarts de couleur et tâches admis
Version
  • Méthode de raccordement Raccordement par soudage par refusion (THR)
  • Type de connexion
    Carte mère à carte fille
    Carte d'extension
  • Nombre de contacts 22
  • Configuration de contact Voir le plan technique
  • Codage Codage avec perte de contacts
  • Fixation pour circuit imprimé
    Avec bride de fixation
    Avec languette à ressort
Données techniques
  • Rangées de contacts 2
  • Ecart entre les contacts (côté de raccordement) 2,54 mm
  • Ecart entre les contacts (côté accouplement) 2,54 mm
  • Intensité nominale ‌ 2 A
  • Intensité nominale Intensité nominale mesurée à une température de 20 °C, consultez la courbe de charge pour plus de détails.
  • Distance d'isolement ≥ 1,2 mm
  • Ligne de fuite ≥ 1,2 mm
  • Résistance d'isolement >1011 Ω
  • Résistance de contact ≤ 20 mΩ
  • Limite de température -55 ... +125 °C (lors du soudage par refusion max. +240 °C pendant 15 s)
  • Force d'insertion ≤ 30 N
  • Force d'arrachement ≤ 20 N
  • Classe de performance
    2
    selon IEC 60603-2
  • Cycles de connexion ≥ 400
  • Tension d’essai Ur.m.s. 1 kV
  • Groupe d'isolation I (600 ≤ CTI)
  • Hot plugging Non
Propriétés du matériau
  • Matériau (insert) Résine thermoplastique, remplie de fibre de verre
  • Couleur (d'insert) RAL 7035 (gris clair)
  • Matériau (contacts) Alliage de cuivre
  • Surface (contacts)
    Au sur NiP sur Ni Côté accouplement
    Sn sur Ni Côté raccordement
  • Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 V-0
  • RoHS normes
  • État ELV normes
  • China RoHS e
  • Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
  • Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
  • Substances REACH SVHC Non contenu
  • Proposition Californie 65 substances Oui
  • Proposition Californie 65 substances
    Plomb
    Nickel
  • Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Ensemble d'exigences avec niveaux de danger R26
Spécifications et homologations
  • Spécifications IEC 60603-2 (complément)
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Classification chemins de fer F1/I2 selon to NFF 16-101/102
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 20
  • Poids net 6,15 g
  • Pays d'origine Tchéquie
  • Numéro de tarif douanier européen 85366990
  • GTIN 5713140913295
  • eCl@ss 27460201 Connecteur pour circuit imprimé