Matching Products
Matching Products NEW
Tools
1
Osanumero: 09 06 000 9950 231
DIN-Power code pin (1000)
DIN-Power code pin (1000)

Kuva on suuntaa antava, tarkista tuotteen kuvaus.

Properties Overview
Coding pin, for types D, E, F and interface connectors I, Metal, RAL 7032 (pebble grey)
Notes
Compare
Osanumero: 09 06 000 9950 231
DIN-Power code pin (1000)
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Tools
1
tuotteen yksityiskohdat
Identification
  • Category Accesorios
  • Series DIN 41612
  • Type of accessory Pin codificador
  • Description of the accessory para tipos D, E, F y conectores de interfaz I
Technical characteristics
  • Isolation group IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Propiedades del material
  • Material (accesorios) Metal
  • Color (accesorios) RAL 7032 (gris guijarro)
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS conforme con exención
  • RoHS exemptions 6(c): aleación de cobre con un contenido de hasta el 4% de plomo en peso
  • Estado ELV conforme con exención
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC
  • Sustancias REACH SVHC Plomo
  • Número ECHA SCIP 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • Sustancias de la Proposición California 65
  • Sustancias de la Proposición California 65 Plomo
Especificaciones y homologaciones
  • Clasificación para el sector ferroviario F4/I3 según NFF 16-101/102
Commercial data
  • Packaging size 1.000
  • Net weight 0,07 g
  • Country of origin Alemania
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140215429
  • eCl@ss 27.440.203,00
  • ETIM EC002311
  • UNSPSC 24.0 39121421
Documentation
Data Sheet

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Product Declaration

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Further Documents
Asset Administration Shell

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare