Eşleşen ürünler
Eşleşen ürünler YENİ
Combinables
2
Accessories
9
Parça numarası: 09 56 452 7612
D SUB HD FE RA 62P PL3_4-40 NUT AND
D SUB HD  FE RA 62P PL3_4-40 NUT AND

Resim yalnızca gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.

Özellikleri gözden geçirin
Konnektör
Dalga lehimleme sonlandırması
Nominal akım: ‌2 A
Dişi
Boyut: D-Sub 4
Termoplastik reçine, cam elyaf dolgulu (PBTP), Kabuk: çelik, nikel kaplanmış
Siyah
Kontaklar: 62
Bakır alaşımı
Ni üzerinde asil metal Eşleşme tarafı, Ni üzerinden Sn Sonlandırma tarafı
Notlar
Karşılaştırın
Ücretsiz Numune
Parça numarası: 09 56 452 7612
D SUB HD FE RA 62P PL3_4-40 NUT AND
Notlar
Karşılaştırın
Ücretsiz Numune
All functionalities, price and availability after sign in.
İstek listesine ekle
Eşleşen ürünler YENİ
Combinables
2
Accessories
9
Ürün detayları
Bezeichnung
  • Kategorie Steckverbinder
  • Baureihe D-Sub
  • Bezeichnung High Density
  • Komponente Steckverbinder
  • Kontaktbeschreibung
    gestanzt
    gewinkelt
Ausführung
  • Anschlussart Wellenlötanschluss
  • Geschlecht Buchse
  • Baugröße D-Sub 4
  • Kontaktanzahl 62
  • Leiterplattenbefestigung With board locks
  • Verriegelungsart Flansch mit Gewinde 4-40 UNC
Technische Kennwerte
  • Reihenabstand 1.98 mm
  • Raster, anschlussseitig 2.41 mm
  • Bemessungsstrom ‌ 2 A
  • Luftstrecke ≥ 1 mm
  • Kriechstrecke ≥ 1 mm
  • Isolationswiderstand > 5 x 109 Ω
  • Durchgangswiderstand < 25 mΩ
  • Anzugsdrehmoment ≤0.6 Nm Female screw lock
  • Grenztemperatur -40 ... +85 °C
  • Anforderungsstufe 3
  • Steckzyklen ≥ 50
  • Prüfspannung Ueff 1 kV
  • Isolierstoffgruppe IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Leiterplattenstärke ‌1.6 mm
  • Einbauhöhe ‌ 6.3 mm
  • Hot plugging Negativa
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Einsatz
    Resina termoplástica, rellena de fibra de vidrio (PBTP)
    Carcasa: acero, niquelado
  • Farbe Einsatz Negro
  • Werkstoff Kontakte Aleación de cobre
  • Kontaktoberfläche
    Metal noble sobre Ni Lado de acoplamiento
    Sn sobre Ni Lado de terminación
  • Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
  • RoHS conforme con exención
  • RoHS-Ausnahmen 6.c): Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
  • ELV Status conforme con exención
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII Stoffe No incluido
  • REACH ANNEX XIV Stoffe No incluido
  • REACH SVHC Stoffe
  • REACH SVHC Stoffe Plomo
  • ECHA SCIP Nummer ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • California Proposition 65 Stoffe
  • California Proposition 65 Stoffe
    Plomo
    Níquel
  • Brandschutz in Schienenfahrzeugen EN 45545-2 (2020-08)
  • Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen R26
Normen und Zulassungen
  • Normen DIN 41652
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 50
  • Nettogewicht 22,3 g
  • Ursprungsland China
  • europäische Zolltarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140072091
  • eCl@ss 27440214 D-Sub-Kupplung
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
Belgeler
Veri sayfası

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Teknik Çizim

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Ürün beyanı

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Mühendislik verisi
3D CAD Verisi

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

2D/3D Multi CAD Verisi

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Zuken E³ Serileri (2019+)

Bilgi göster

Yükle

Bilgi göster

PCB Multi ECAD Verisi

Bilgi göster

Yükle

Bilgi göster

Diğer belgeler
Fire Protection
İndirme ayarları
Asset Administration Shell

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Karşılaştırın