Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Accessories
4
Număr articol: 09 55 456 7612 741
37p ANG STD F PL3_4-40 nut_Reel_140 pcs
37p ANG STD F PL3_4-40 nut_Reel_140 pcs

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Conector
Terminaţie cu lipire în reflux (SMT)
Curent nominal: ‌5 A
Mamă
Mărime: D-Sub 4
Polimer cristale lichide (LCP), Carcasă: oţel, placat cu nichel
Negru
Contacte: 37
Aliaj de cupru, Baza: Zinc turnat sub presiune
Metal nobil peste Ni
Note
Comparați
Număr articol: 09 55 456 7612 741
37p ANG STD F PL3_4-40 nut_Reel_140 pcs
Note
Comparați
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Accessories
4
Detalii produs
Identification
  • Category Connectors
  • Series D-Sub
  • Identification Standard
  • Element Connector
  • Description of the contact
    Stamped
    Angled
Version
  • Termination method Reflow soldering termination (SMT)
  • Gender Female
  • Size D-Sub 4
  • Connection type Motherboard to daughtercard
  • Number of contacts 37
  • Locking type Fixing flange with thread 4-40 UNC
  • Pack contents 140 pieces on reel
Technical characteristics
  • Contact spacing (termination side) 2.76 mm
  • Rated current ‌ 5 A
  • Clearance distance ≥ 1 mm
  • Creepage distance ≥ 1 mm
  • Insulation resistance > 5 x 109 Ω
  • Contact resistance ≤ 25 mΩ
  • Tightening torque ≤0.6 Nm Female screw lock
  • Limiting temperature -55 ... +125 °C (during reflow soldering max. +240 °C for 30 s)
  • Insertion force ≤ 123 N
  • Withdrawal force
    ≥ 11 N
    ≤ 82 N
  • Performance level 3
  • Mating cycles ≥ 50
  • Test voltage Ur.m.s. 1 kV
  • Isolation group IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • PCB thickness ≥1.6 mm
  • Installation height ‌ 7.3 mm
  • Hot plugging No
  • Moisture Sensitivity Level (MSL) 1 acc. to ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
  • Process Sensitivity Level (PSL) R0 acc. to ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
Material properties
  • Material (insert)
    Liquid crystal polymer (LCP)
    Shell: steel, nickel plated
  • Colour (insert) Black
  • Material (contacts)
    Copper alloy
    Ground: Zinc die-cast
  • Surface (contacts) Noble metal over Ni
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
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
  • Specifications DIN 41652
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 23 g
  • Country of origin Vietnam
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140219830
  • eCl@ss 27440214 D-Sub coupler
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date tehnice
Date CAD 3D

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date PCB Multi ECAD

Arată informaţiile

Descarcă

Arată informaţiile

Documente suplimentare
Asset Administration Shell

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați