Matching Products
Matching Products НОВИНКА
Артикул: 09 55 256 6622 333
15p ANG STD F PL2_4-40 SL_sample
15p ANG STD F PL2_4-40 SL_sample

Общий вид. Подробная информация - см. описание компонента.

Properties Overview
Соединитель
Соединение методом пайки оплавлением припоя (SMT)
Номинальный ток: ‌5 A
Розетка
Размер: D-Sub 2
Жидкокристаллический полимер (LCP), Кожух: сталь, никелированная
Черный
Контакты: 15
Медный сплав, Основа: литой под давлением цинк
Благородный металл поверх Ni
Примечания
Compare
Free Sample
Артикул: 09 55 256 6622 333
15p ANG STD F PL2_4-40 SL_sample
Примечания
Compare
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
Добавить в Избранное
Matching Products НОВИНКА
Информация о компоненте
Identification
  • Category Conectores
  • Series D-Sub
  • Identification Padrão
  • Element Conector
  • Description of the contact
    Estampado
    Angular
Version
  • Termination method Terminação de soldagem por refluxo (SMT)
  • Gender Fêmea
  • Size D-Sub 2
  • Connection type Placa-mãe para placa-filha
  • Number of contacts 15
  • Locking type Mesa de fixação com trava roscada 4-40 UNC
  • Pack contents Amostra
Tekniske egenskaber
  • Contact spacing (termination side) 2,76 mm
  • Rated current ‌ 5 A
  • Clearance distance ≥ 1 mm
  • Creepage distance ≥ 1 mm
  • Insulation resistance > 5 x 109 Ω
  • Contact resistance ≤ 25 mΩ
  • Tightening torque ≤0,4 Nm Parafuso de travamento
  • Limiting temperature -55 ... +125 °C (durante a solda por refluxo no máx. +240 °C por 30 s)
  • Insertion force ≤ 50 N
  • Withdrawal force
    ≥ 4,5 N
    ≤ 33 N
  • Ydeevneniveau
    2
    conforme CECC 75301-802
  • Mating cycles ≥ 250
  • Test voltage Ur.m.s. 1 kV
  • Isolation group IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • PCB thickness ≥1,6 mm
  • Installation height ‌ 7,3 mm
  • Hot plugging Não
  • Fugtfølsomhedsniveau (MSL) 1 conforme ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
  • Procesfølsomhedsniveau (PSL) R0 conforme ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
Materialeegenskaber
  • Materiale (indsats)
    Polímero de cristal líquido (LCP)
    Concha: aço, niquelado
  • Farve (indsats) Preto
  • Materiale (kontakter)
    Liga de cobre
    Massa: zinco fundido
  • Overflade (kontakter) Metal nobre sobre Ni
  • Materialets antændelighedsklasse i henhold til UL 94 V-0
  • RoHS conformidade
  • ELV-status conformidade
  • Kina RoHS e
  • REACH bilag XVII-stoffer Não contido
  • REACH BILAG XIV-stoffer Não contido
  • REACH SVHC-stoffer Não contido
  • California Proposition 65 stoffer Não contido
Especificações e aprovações
  • Specifikationer DIN 41652
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 19,5 g
  • Country of origin Vietnã
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140220249
  • eCl@ss 27.440.214,00
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
Documentation
Data Sheet

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Type Sheet

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Product Declaration

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Engineering Data
3D CAD Data

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

2D/3D Multi CAD Data

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Zuken E³.series (2019+)

Показать информацию

Загрузить

Показать информацию

PCB Multi ECAD Data

Показать информацию

Загрузить

Показать информацию

Further Documents
Asset Administration Shell

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare