Matching Products
Matching Products NEW
Varenummer: 09 55 266 6819 741
15p ANG LP M PL2_M3 SL_Reel_160 pcs
15p ANG LP M PL2_M3 SL_Reel_160 pcs

Bilder er kun til illustrasjon. Vennligst se på produktbeskrivelsen

Properties Overview
Connector, Low-profile, Reflow soldering termination (SMT), Rated current: ‌5 A, Male, Size: D-Sub 2, Liquid crystal polymer (LCP), Steel, nickel plated, Zamac, Contacts: 15, Copper alloy
Notes
Compare
Free Sample
Varenummer: 09 55 266 6819 741
15p ANG LP M PL2_M3 SL_Reel_160 pcs
Notes
Compare
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
produkt detaljer
Identificación
  • Categoría Conectores
  • Serie D-Sub
  • Identificación Estándar
  • Elemento Conector
  • Especificaciones Low-profile
  • Descripción del contacto
    Estampado
    Acodado
Versión
  • Método de terminación Terminación de soldadura por reflujo (SMT)
  • Tipo Maschio
  • Tamaño D-Sub 2
  • Tipo de conexión Scheda madre a scheda figlia
  • Número de contactos 15
  • Tipo de bloqueo Flangia di fissaggio con inserti filettati M3
  • Contenidos del paquete Bobina da 160 pezzi
Características técnicas
  • Distancia entre filas 2,84 mm
  • Distancia entre contactos (lado de terminación) 2,76 mm
  • Corriente nominal ‌ 5 A
  • Distancia de separación ≥ 1 mm
  • Distancia de deslizamiento ≥ 1 mm
  • Resistencia de aislamiento > 5 x 109 Ω
  • Resistencia de contacto ≤ 25 mΩ
  • Par de apriete ≤0,4 Nm Aggancio a vite
  • Temperatura de limitación -55 ... +125 °C (durante la saldatura ad onda max +240 °C per 30 s)
  • Fuerza de inserción ≤ 50 N
  • Fuerza de extracción
    ≥ 4,5 N
    ≤ 33 N
  • Nivel de rendimiento
    2
    secondo CECC 75301-802
  • Ciclos de conexión ≥ 250
  • Tensión de prueba Ur.m.s. 1 kV
  • Grupo de aislamiento IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Grosor de placa de circuitos impresos ≥1,6 mm
  • Altura de instalación ‌ 3,6 mm
  • Hot plugging No
  • Moisture Sensitivity Level (MSL) 1 conf. a ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
  • Process Sensitivity Level (PSL) R0 conf. a ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
Propiedades del material
  • Material (aislante)
    Polimero a cristalli liquidi (LCP)
    Custodia: acciaio nichelato
  • Color (aislante) Nero
  • Material (contactos)
    Lega di rame
    Base: pressofusione di zinco
  • Superficie (contactos) Metallo nobile su Ni
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS Conforme
  • Estado ELV Conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII Non incluso
  • Sustancias REACH ANNEX XIV Non incluso
  • Sustancias REACH SVHC Not contained
  • Sustancias de la California Proposition 65 Non incluso
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones DIN 41652
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 2.470 g
  • País de origen Vietnam
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140069596
  • eCl@ss 27.440.214,00
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
Documentation
Data Sheet

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Type Sheet

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Product Declaration

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Engineering Data
3D CAD Data

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

2D/3D Multi CAD Data

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Zuken E³.series (2019+)

Vis informasjon

Last ned

Vis informasjon

PCB Multi ECAD Data

Vis informasjon

Last ned

Vis informasjon

Further Documents
Asset Administration Shell

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare